DUG_Ovalis SSO_WH-07

Caractéristiques techniques

Puissance nominale du type de charge

Lampe incandescente

2000 W

LED

100 W, 12 µF

Transformateur à noyau de fer

1500 VA

Moteur

1 600 VA, max 7 A

Convertisseur abaisseur de tension électronique

2000 VA

Résistance

3680 W

Capacitance

6 AX, max. 70 µF

Inductance

16 A, cosφ = 0,6

Tension nominale :

230 V CA ∼, 50 Hz

Veille :

max. 0,4 W

Protection par fusible :

Disjoncteur miniature 16 A

Bornes de raccordement :

Bornes pour 2x2,5mm max.

Fréquence de fonctionnement :

2 405-2 480 MHz

Puissance de fréquence radio max. transmise :

< 10 mW

Protection :

IP20

Précision de la mesure :

± 1 % pour les charges >25 W

Protocole de communication :

certifié Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?