Caractéristiques techniques
|
Tension du principale : |
220-240 V CA, 50 Hz |
|
|
Capacité nominale du commutateur : |
2 (1) A, 230 V CA charge totale max. 2,5 A |
|
|
Câblage : |
Câblage fixe uniquement |
|
|
Interface utilisateur : |
2x boutons-poussoirs / LED |
|
|
Interfaces câblées : |
1x sortie relais, |
|
|
Interface RF : |
2,4 GHz (bidirectionnel, maille) |
|
|
Puissance RF maximale transmise : |
+17 dBm (50 mW) |
|
|
Plage de signal radio : |
30 m (espace libre) |
|
|
Température ambiante : |
-0 °C à 45 °C |
|
|
Température de stockage : |
-10 °C à 55 °C |
|
|
Sans alimentation réseau : |
Écran : LED éteintes |
|
|
Montage : |
Plaque murale aux normes industrielles |
|
|
Dimensions (LaxHxP) : |
93 x 148 x 31 mm |
|