Caractéristiques techniques

Tension du principale :

220-240 V CA, 50 Hz

Capacité nominale du commutateur :

2 (1) A, 230 V CA charge totale max. 2,5 A

Câblage :

Câblage fixe uniquement

Interface utilisateur :

2x boutons-poussoirs / LED

Interfaces câblées :

1x sortie relais,
1x interface de chaudière numérique,
1x alimentation Actionneur de Chaudière Wiser

Interface RF :

2,4 GHz (bidirectionnel, maille)

Puissance RF maximale transmise :

+17 dBm (50 mW)

Plage de signal radio :

30 m (espace libre)

Température ambiante :

-0 °C à 45 °C

Température de stockage :

-10 °C à 55 °C

Sans alimentation réseau :

Écran : LED éteintes
Interfaces : éteintes

Montage :

Plaque murale aux normes industrielles

Dimensions (LaxHxP) :

93 x 148 x 31 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?