Datos técnicos
Tensión de alimentación: |
CA 220-240 V, 50 Hz |
|
Capacidad del interruptor: |
2 (1) A, CA 230 V, carga total máx. 2,5 A |
|
Cableado: |
Solo cableado fijo |
|
Interfaz de usuario: |
2 pulsadores/LED |
|
Interfaces cableadas: |
1 salida de relé, |
|
Interfaz de RF: |
2,4 GHz (bidireccional, malla) |
|
Potencia de RF máxima transmitida: |
+17 dBm (50 mW) |
|
Rango de señal de radio: |
30 m (espacio libre) |
|
Temperatura ambiente: |
De 0 °C a 45 °C |
|
Temperatura de almacenamiento: |
De -10 °C a 55 °C |
|
Sin alimentación de red: |
Indicador: LED apagados |
|
Montaje: |
Placa de pared estándar |
|
Dimensiones (altura x anchura x fondo): |
93x148x31 mm |