Informações técnicas
|
Tensão de rede: |
CA 220-240 V, 50 Hz |
|
|
Potência de comutação: |
2 (1) A, CA 230 V carga total máx. 2,5 A |
|
|
Esquema de ligação: |
Apenas cablagem fixa |
|
|
Interface de utilizador: |
2x botão de pressão/LED |
|
|
Interfaces com fios: |
1x saída de relé, |
|
|
Interface RF: |
2,4 GHz (Bidirecional, Mesh) |
|
|
Potência máx. de radiofrequência transmitida: |
+17 dBm (50 mW) |
|
|
Alcance do sinal de rádio: |
30 m (espaço livre) |
|
|
Temperatura ambiente: |
0 °C a 45 °C |
|
|
Temperatura de armazenamento: |
-10 °C a 55 °C |
|
|
Sem alimentação: |
Visor: LEDs desligados |
|
|
Montagem: |
Placa de parede de padrão industrial |
|
|
Dimensões (LxAxP): |
93x148x31 mm |
|