DUG_Micro Module Dimmer_WH-07

Tekniske data

Nominel effekt for belastningstype

Lysdiode

5 - 100 VA

5 - 20 VA

Glødelampe

14 - 200 W

Jernkernetransformator

14 - 150 VA

Halogenlampe

14 - 150 W

Elektronisk step-down-konverter

14 - 200 VA

Mærkespænding

AC 220-240 V, 50/60 Hz

Dæmpningskanal

1

Standby

Maks. 0,4 W

Driftstemperatur

0 ºC til 35 ºC

Nulleder

Ikke påkrævet

Tilslutningsterminaler

Maks. 2 x 2,5 mm2, faste eller snoede typer

Udvidelsesforbindelse

Maks. 10 mekaniske trykknapper

Længde på alle kabelsektioner

Maks. 50 m til NYM-kabel med 3 ledere

Sikring

16 A afbryder

Driftsfrekvens

2405 - 2480 MHz

Maks. transmitteret radiofrekvenseffekt

<10 mW

Kapslingsklasse

IP20

Produktmål (H x B x D)

43 x 43 x 22 mm

Kommunikationsprotokol

ZigBee 3.0-certificeret

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?