Teknisk data
|
Märkeffekt för lasttyp |
||||
|
Lysdiod |
||||
|
Glödlampa |
||||
|
Transformator med järnkärna: |
||||
|
Halogenlampa |
||||
|
Elektronisk step-down-omvandlare |
||||
|
Nominell spänning |
220–240 V AC, 50/60 Hz |
|
Dimringskanal |
1 |
|
Standby |
Max. 0,4 W |
|
Driftstemperatur |
0 ºC till 35 ºC |
|
Neutralledare |
Behövs inte |
|
Anslutningsklämmor |
Max. 2 x 2,5 mm2, solida eller tvinnade typer |
|
Anslutning för tilläggsenhet |
Max 10 återfjädrande mekaniska tryckknappar |
|
Längd på alla kabelsektioner |
Max. 50 m för 3-ledarkabel |
|
Säkringsskydd |
16 A kretsbrytare |
|
Frekvensområde |
2405–2480 MHz |
|
Max. överförd radiofrekvenseffekt |
<10mW |
|
IP-klass |
IP20 |
|
Produktdimensioner (H x B x D) |
43 x 43 x 22 mm |
|
Kommunikationsprotokoll |
Zigbee 3.0-certifierad |