80043–740–01

Contenu

NC26S à NC92S, NQC32S à NQC50S, NC26F à NC92F et NQC32F à NQC50F – garnitures uniquement : garnitures avant intérieures pour faible intensité standard.

Les garnitures avant intérieures pour faible intensité avec et sans charnières sont prévues pour 100 et 225 A (NQ) ou 125 et 250 A (NF). Les garnitures avant intérieures pour intensité élevée avec et sans charnières sont prévues pour 400 et 600 A (NQ) ou 400, 600 et 800 A (NF).

*

Vis autotaraudeuses 10-32 × 19/32 po. (Les quantités varient selon le kit. Voir Quantités de quincaillerie.)

NC44VS à NC92VS et NC44VF à NC92VF – garnitures uniquement : garnitures avant intérieures pour intensité élevée standard.

Les garnitures avant intérieures pour faible intensité avec et sans charnières sont prévues pour 100 et 225 A (NQ) ou 125 et 250 A (NF). Les garnitures avant intérieures pour intensité élevée avec et sans charnières sont prévues pour 400 et 600 A (NQ) ou 400, 600 et 800 A (NF).

*

Vis autotaraudeuses 1/4-20 × 1 po. (Les quantités varient selon le kit. Voir Quantités de quincaillerie.)

NC26SHR à NC92SHR et NC26FHR à NC92FHR – garnitures uniquement : garnitures avant intérieures pour faible intensité avec charnières.

Les garnitures avant intérieures pour faible intensité avec et sans charnières sont prévues pour 100 et 225 A (NQ) ou 125 et 250 A (NF). Les garnitures avant intérieures pour intensité élevée avec et sans charnières sont prévues pour 400 et 600 A (NQ) ou 400, 600 et 800 A (NF).

*

Écrou à ressort 1/4-20 (Les quantités varient selon les kits. Voir Quantités de quincaillerie.)

NC44VSHR à NC92VSHR et NC44VFHR à NC92VFHR – garnitures uniquement : garnitures avant intérieures pour intensité élevée à charnières.

Les garnitures avant intérieures pour faible intensité avec et sans charnières sont prévues pour 100 et 225 A (NQ) ou 125 et 250 A (NF). Les garnitures avant intérieures pour intensité élevée avec et sans charnières sont prévues pour 400 et 600 A (NQ) ou 400, 600 et 800 A (NF).

*

   
REMARQUE: Le contenu n’est pas représenté à l’échelle.

Quantités de quincaillerie

Article NC26 NC32 NC38 NC44 NC50 NC56
Type Qté Type Qté Type Qté Type Qté Type Qté Type Qté
E S/F 4 S/F 4 S/F 6 S/F 6 S/F 6 S/F 6
S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 6 S/FHR 6 S/FHR 6 S/FHR 8
F/G S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4
VS/F 8 VS/F 8 VS/F 9
VS/FHR 8 VS/FHR 8 VS/FHR 8
Article NC62 NC68 NC74 NC80 NC86 NC92
Type Qté Type Qté Type Qté Type Qté Type Qté Type Qté
E S/F 8 S/F 8 S/F 10 S/F 10 S/F 10 S/F 10
S/FHR 8 S/FHR 8 S/FHR 10 S/FHR 10 S/FHR 10 S/FHR 10
F/G S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 10 S/FHR 10
VS/F 8 VS/F 8 VS/F 8 VS/F 8 VS/F 10 VS/F 10
VS/FHR 8 VS/FHR 8 VS/FHR 8 VS/FHR 8 VS/FHR 10 VS/FHR 10
Article NQC26 NQC32 NQC38 NQC44 NQC50    
Type Qté Type Qté Type Qté Type Qté Type Qté        
E S/F 4 S/F 4 S/F 6 S/F 6 S/F 6        
       
F/G        
       
       

S = Montage en surface, F = Montage encastré, HR = Charnière à droite, V = Ventilé.

REMARQUE: Ces quantités s’appliquent également aux garnitures avant spéciales.

Outils nécessaires

  • Tournevis Robertson® (à tête carrée) nº 2

  • Tournevis à tête plate ou cruciforme

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?