80043–740–01

Contenido

Solo frentes de NC26S a NC92S, NQC32S a NQC50S, NC26F a NC92F y NQC32F a NQC50F: cubiertas frontales para interiores estándar de bajo amperaje.

Las cubiertas frontales de bajo amperaje para interiores/interiores con bisagra están clasificadas para 100 y 225 A para NQ y 125 y 250 A para NF. Las cubiertas frontales de alto amperaje para interiores/interiores con bisagra están clasificadas para 400 y 600 A para NQ y 400, 600 y 800 A para NF.

*

Tornillos autorroscantes de 10-32 x 19/32 pulg (las cantidades varían según el kit. Consulte Cantidad de accesorios.)

Solo cubiertas frontales NC44VS a NC92VS y NC44VF a NC92VF: cubiertas frontales para interiores estándar de alto amperaje.

Las cubiertas frontales de bajo amperaje para interiores/interiores con bisagra están clasificadas para 100 y 225 A para NQ y 125 y 250 A para NF. Las cubiertas frontales de alto amperaje para interiores/interiores con bisagra están clasificadas para 400 y 600 A para NQ y 400, 600 y 800 A para NF.

*

Tornillos de 1/4-20 x 1 pulg (las cantidades varían según el kit. Consulte Cantidad de accesorios.)

Solo frentes de NC26SHR a NC92SHR y NC26FHR a NC92FHR: cubiertas frontales de bajo amperaje para interiores con bisagras.

Las cubiertas frontales de bajo amperaje para interiores/interiores con bisagra están clasificadas para 100 y 225 A para NQ y 125 y 250 A para NF. Las cubiertas frontales de alto amperaje para interiores/interiores con bisagra están clasificadas para 400 y 600 A para NQ y 400, 600 y 800 A para NF.

*

Tuerca resorte de 1/4-20 (las cantidades pueden variar según el kit. Consulte Cantidad de accesorios.)

Solo frentes de NC44VSHR a NC92VSHR y NC44VFHR a NC92VFHR: cubiertas frontales de alto amperaje para interiores con bisagras, de alto amperaje.

Las cubiertas frontales de bajo amperaje para interiores/interiores con bisagra están clasificadas para 100 y 225 A para NQ y 125 y 250 A para NF. Las cubiertas frontales de alto amperaje para interiores/interiores con bisagra están clasificadas para 400 y 600 A para NQ y 400, 600 y 800 A para NF.

*

   
NOTA: El contenido no se muestra a escala.

Cantidad de accesorios

Pieza NC26 NC32 NC38 NC44 NC50 NC56
Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant.
E S/F 4 S/F 4 S/F 6 S/F 6 S/F 6 S/F 6
S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 6 S/FHR 6 S/FHR 6 S/FHR 8
F/G S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4
VS/F 8 VS/F 8 VS/F 9
VS/FHR 8 VS/FHR 8 VS/FHR 8
Pieza NC62 NC68 NC74 NC80 NC86 NC92
Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant.
E S/F 8 S/F 8 S/F 10 S/F 10 S/F 10 S/F 10
S/FHR 8 S/FHR 8 S/FHR 10 S/FHR 10 S/FHR 10 S/FHR 10
F/G S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 4 S/FHR 10 S/FHR 10
VS/F 8 VS/F 8 VS/F 8 VS/F 8 VS/F 10 VS/F 10
VS/FHR 8 VS/FHR 8 VS/FHR 8 VS/FHR 8 VS/FHR 10 VS/FHR 10
Pieza NQC26 NQC32 NQC38 NQC44 NQC50    
Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant. Tipo Cant.        
E S/F 4 S/F 4 S/F 6 S/F 6 S/F 6        
       
F/G        
       
       

S = Montaje en superficie, F = Montaje empotrado, HR = Bisagra a la derecha, V = Ventilado.

NOTA: Estas cantidades también se aplican a cubiertas frontales especiales.

Herramientas necesarias

  • Destornillador ®Robertson n.º 2 de cabeza cuadrada

  • Destornillador®Philips o de cabeza plana

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?