80043-868-01

Contenido del kit

Kit de interruptor automático de subalimentación NF de 600 A NF600SFBPPL

Conjunto de bolsa de etiquetas NF (1)
Etiqueta de advertencia (1)
Etiqueta de peligro (1)
Etiqueta de cableado y par (1)
Etiqueta sísmica (1)
Boletín de instalación (1)
Conjunto de bolsa de tornillos del interruptor automático NF 600 A PowerPacT con marco en L (1)
(a) Tornillo cuadrado/ranura de cabeza plana 10-32 x 5/16 in (16)
(b) Tornillo de montaje de frente muerto de 10-32 x 7/16 in (10)
(c) Tornillo hexagonal de cabeza cilíndrica de 1/4-20 x 9/16 in (4)
(d) Tornillo hexagonal de cabeza cilíndrica de 1/4-20 x 1 1/8 in (6)
(e) Tornillo de rosca SEMS de 10-32 x 3 1/2 in (4)
(f) Soportes de frente muerto del interruptor automático NF PowerPacT con marco en L (2)
(g) Soportes de frente muerto NF (2)
Conjunto de bolsa con tornillo M10 x 25 mm (1)
(a) Tornillo M10 x 25 mm (4)
Conjunto de bolsa de protección de terminales del interruptor automático PowerPacT con marco en L (1)
(a) Protección de terminales (1)
(b) Tapa de zapata (1)
(c) Tornillo de protección de terminales (3)
(d) Tornillo de la tapa de zapata (6)
(e) Etiqueta de peligro en inglés/francés de la protección de terminales (1)
(f) Etiqueta de peligro en español (1)
   
NOTA: El contenido del kit no se muestra a escala.
Escudo de interruptor automático marco en L NF (1) Aislante de frente muerto de interruptor automático marco en L NF (1)
Extensión de frente muerto marco en L NF (1) Extensión de riel F de 6 in (2)
Tapa del frente muerto del interruptor automático marco en L NF (1) Tapa de frente muerto NF (1)
Bandeja de montaje de interruptor automático marco en L (1) Ensamble de zapata de neutro de 2 x 1/0-750 kcmil, lado izquierdo (1)
Ensamble de conector de fase A de interruptor automático marco en L (1) Ensamble de zapata de neutro de 2 x 1/0-750 kcmil, lado derecho (1)
Ensamble de conector de fase B de interruptor automático marco en L (1) Aislante de tapa del frente muerto (1)
Ensamble de conector de fase C de interruptor automático marco en L (1) Extensión de riel NF de 18 in (2)
Aislante de fase de interruptor automático con marco en L (1) Empalme de extensión de riel NF (4)
 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?