Instalación del kit NF600SFBPPL, para un interruptor automático de subalimentación L PowerPacT en un NF de interior
Herramientas necesarias
-
Destornillador® Robertson n.º 2 de cabeza cuadrada
-
Llave de par con destornillador® Allen de 3/8 in
-
Llave de par con destornillador® Allen de 5/32 in
-
Destornillador de cabeza plana
-
Destornillador® Phillips n.º 2
-
Destornillador® Allen de 4 mm
-
Destornillador® Allen de 6 mm
-
Destornillador® Allen de 8 mm
-
Llave de par prefijado con llave de tuerca de cabeza hexagonal de 16 mm
Instalación
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
AVISO |
---|
PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
|
-
Extraiga el aislante del plano posterior del tablero de distribución liberando las cuatro esquinas de los soportes de extremo y deséchelo.
NOTA: Se requieren tableros de distribución de 600 A de interior para aplicaciones de 400 A. -
Extraiga el ensamble del frente muerto. Guarde los cuatro tornillos para volver a usarlos.
-
Extraiga las zapatas de neutro y sus tornillos de la placa de neutro y deséchelas.
-
Instale los ensambles de zapata de neutro en la placa de neutro con los cuatro tornillos de 1/4-20 x 9/16 in que se incluyen en el kit. Apriete los cuatro tornillos de 1/4-20 x 9/16 in a 60-65 lb-in (6,8-7,3 N•m).
-
Instale las extensiones de riel de 6 in en los rieles de montaje existentes en el extremo de línea. Use los empalmes de riel y cuatro tornillos de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.
-
Fije los dos soportes de apoyo del frente muerto con los dos tornillos autorroscantes de 10-32 x 5/16 in que se incluyen en el kit.