将信号线缆连接至 Galaxy 3L
注: 将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。
注: 使用双重隔离的信号线。信号线的额定值必须至少为
600 V。
注: 电池温度信号线的长度为
5m。
- 打开标准电池柜的前门。
- 断开电池断路器。
- 拆下断路器左右两侧保护盖板。
- 在标准电池柜的顶部安装 UPS 随附的温度传感器。
- 将电池温度线缆从标准电池柜底部接入并连接到 UPS 干接点接线端子 J12 (NTC)。
- 从电池断路器左侧拆下接线端子盖板。
- 拆下电池断路器的盖板,将信号线连接至电池断路器。
- 将信号线从电池断路器后通过标准电池柜底部穿出并与信号线连接:
- 将辅助开关信号线从电池断路器和保险丝连接至 UPS 中的 J4-3/J4-4、J5-1/J5-2 和 J5-3/J5-4 上。
- 将欠压跳闸线圈信号线从电池断路器连接至 UPS 中的 J3-1/J3-2、J3-3/J3-4 和 J4-1/J4-2 上。
- 使用随附的信号线扎带将信号线固定到线缆扣上。
- 重新装回电池断路器的盖板。


警告