990-91274H-006

Conexión de los cables de señal a un Easy UPS 3L

NOTA: Pase los cables de señal por separado de los cables de alimentación para garantizar un aislamiento suficiente.
NOTA: Utilice cables de señal doblemente aislados. Los cables de señal deben tener un valor nominal mínimo de 600 V.
NOTA: La longitud del cable de señal de temperatura de la batería es de 5 m.
  1. Abra la puerta frontal del armario o los armarios de baterías clásicas.
  2. Bloquee o etiquete el disyuntor de batería.
  3. Retire las placas de protección del disyuntor izquierdo y derecho.

    Armario de baterías clásicas de 700 mm de ancho

    Armario de baterías clásicas de 1000 mm de ancho

  4. Instale el sensor de temperatura suministrado con el SAI en la parte superior del armario de baterías clásicas.
    ADVERTENCIA
    Peligro de incendio
    Coloque el sensor de temperatura como se describe para garantizar que las mediciones de temperatura sean correctas.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Armario de baterías clásicas de 700 mm de ancho

    Armario de baterías clásicas de 1000 mm de ancho

  5. Pase los cables de temperatura de las baterías por la parte inferior del armario de baterías clásicas hasta los terminales de contacto seco del SAI J12 (NTC).
  6. Retire la cubierta del terminal del lado izquierdo del disyuntor de batería.
  7. Retire la cubierta del disyuntor de batería y conecte los cables de señal al disyuntor.
    NOTA: Los cables de señal de conmutador AUX y los cables de fusible son de tipo SELV, y se deben aislar doblemente de los cables DC.
  8. Pase los cables de señal por detrás del disyuntor de batería y hasta la parte inferior del armario de baterías clásicas, y conecte los cables de señal.

    Vista posterior del disyuntor de batería

    1. Conecte los cables de señal del conmutador AUX de los disyuntores de batería y los fusibles a J4-3/J4-4, J5-1/J5-2, J5-3/J5-4 en el SAI.
    2. Conecte los cables de señal de la bobina de desconexión de baja tensión de los disyuntores de batería a J3-1/J3-2, J3-3/J3-4, J4-1/J4-2 en el SAI.
    3. Sujete los cables de señal en el protector de cables con las bridas de sujeción suministradas.
  9. Vuelva a colocar la cubierta en el disyuntor de batería.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.