规格
注意 |
---|
小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格,请参见
UPS 安装手册。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
标准电池柜规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
标准电池柜仅可用于
Easy UPS 3M 或 Easy UPS 3L。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
商业代码 | 电池类型 | 断路器类型 | 电池节数 |
---|---|---|---|
E3MCBC7C | XP12-150 |
C25S4D + C254MG200D |
38 |
E3MCBC7D | XP12-240 |
C25S4D + C254MG250D |
36 |
E3MCBC10A | XP12-300 |
C40S4TM400D |
36 |
E3MCBC10B | XP12-350 |
C40S4TM400D |
36 |
E3MCBC10C | XP12-350 |
C40S4TM400D |
40 |
E3MCBC10D | XP12-300 |
C63S4TM600D |
2 x 36 |
E3MCBC10E | XP12-350 |
C63S4TM600D |
2 x 36 |
400 V 系统的脱扣设置
Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS
商业代码 | 断路器类型 | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
E3MCBC7C | C25S4D + C254MG200D | 175 | 520(固定) | 200 | 520(固定) | – | – |
2 x E3MCBC7C | C25S4D + C254MG200D | 175 | 520(固定) | 175 | 520(固定) | 175 | 520(固定) |
E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 200 | 520(固定) | 250 | 520(固定) | 250 | 520(固定) |
2 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 175 | 520(固定) | 175 | 520(固定) | 175 | 520(固定) |
E3MCBC10A | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10B | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10C | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
Easy UPS 3M 120-200 kVA UPS
商业代码 | 断路器类型 | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
2 x E3MCBC7C | C25S4D + C254MG200D | 200 | 520(固定) | – | – | – | – |
2 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 250 | 520(固定) | 250 | 520(固定) | – | – |
E3MCBC10A | C40S4TM400D | 360 | 1000 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10A | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10B | C40S4TM400D | 360 | 1000 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10B | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10C | C40S4TM400D | 320 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
2 x E3MCBC10C | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 | |
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS
商业代码 | 断路器类型 | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
3 x E3MCBC7C | C25S4D + C254MG200D | 200 | 520 | 200 | 520 | – | – |
2 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 250 | 520 | 250 | 520 | – | – |
3 x E3MCBC7D | C25S4D + C254MG250D | 250 | 520 | 250 | 520 | 250 | 520 |
2 x E3MCBC10A | C40S4TM400D | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
3 x E3MCBC10A | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 320 | 1000 | 400 | 1000 |
E3MCBC10B | C40S4TM400D | 400 | 1000 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10B | C40S4TM400D | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
3 x E3MCBC10B | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 320 | 1000 | 400 | 1000 |
E3MCBC10C | C40S4TM400D | 400 | 1000 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10C | C40S4TM400D | 360 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
3 x E3MCBC10C | C40S4TM400D | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 400 | 1000 |
E3MCBC10D | C63S4TM600D | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
3 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
E3MCBC10E | C63S4TM600D | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
3 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS
商业代码 | 断路器类型 | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | ||
2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 600 | 1500 | – | – |
3 x E3MCBC10D | C63S4TM600D | 540 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 600 | 1500 | – | – |
3 x E3MCBC10E | C63S4TM600D | 540 | 1500 | 600 | 1500 |
208 V 系统的脱扣设置
Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS
商业代码 | 断路器类型 | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
E3MCBC7C |
C25S4D + C254MG200D | 175 |
520(固定) |
175 |
520(固定) |
– | – | – | – |
2 x E3MCBC7C |
C25S4D + C254MG200D | 175 |
520(固定) |
175 |
520(固定) |
175 |
520(固定) |
175 |
520(固定) |
E3MCBC7D |
C25S4D + C254MG250D |
200 |
520(固定) |
200 |
520(固定) |
225 |
520(固定) |
– | – |
2 x E3MCBC7D |
C25S4D + C254MG250D |
175 |
520(固定) |
175 |
520(固定) |
175 |
520(固定) |
175 |
520(固定) |
E3MCBC10A | C40S4TM400D |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
2 x E3MCBC10A | C40S4TM400D |
- |
- |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
E3MCBC10B | C40S4TM400D |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
2 x E3MCBC10B | C40S4TM400D |
- |
- |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
E3MCBC10C | C40S4TM400D |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
2 x E3MCBC10C | C40S4TM400D |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
E3MCBC10D | C63S4TM600D |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
2 x E3MCBC10D | C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
E3MCBC10E | C63S4TM600D |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
2 x E3MCBC10E | C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
C40S4TM400D |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
|
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
C40S4TM400D |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
C63S4TM600D |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
400 V 系统的建议线缆规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。Easy
UPS 3M 60-100 kVA 允许的最大线缆规格为
70 mm²。Easy UPS 3M 120-200 kVA 和 Easy UPS 3L 250-600
kVA 允许的最大线缆规格为
150 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 (52-C2),且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
保护性接地 (PE) 线缆的规格应遵守 IEC 60364-4-54 第 543 条的表 54.3。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS
商业代码 | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | |
E3MCBC7C | 35 | 16 | 50 | 25 | – | – |
2 x E3MCBC7C | 35 | 16 | 35 | 16 | 35 | 16 |
E3MCBC7D | 50 | 25 | 70 | 35 | 70 | 35 |
2 x E3MCBC7D | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 |
E3MCBC10A | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
E3MCBC10B | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
E3MCBC10C | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
E3MCBC10D | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 |
E3MCBC10E | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 |
Easy UPS 3M 120-200 kVA UPS
商业代码 | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | |
2 x E3MCBC7C | 35 | 16 | 50 | 25 | – | – |
2 x E3MCBC7D | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 |
E3MCBC10A | 120 | 70 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10A | 95 | 50 | 95 | 50 | 120 | 70 |
E3MCBC10B | 120 | 70 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10B | 95 | 50 | 95 | 50 | 120 | 70 |
E3MCBC10C | 95 | 50 | 150 或 2 x 70 | 95 | 150 或 2 x 70 | 95 |
2 x E3MCBC10C | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 |
E3MCBC10D | 150 或 2 x 70 | 95 | 2 x 95 | 95 | 2 x 120 | 120 |
2 x E3MCBC10D | 150 | 95 | 150 | 95 | 150 | 95 |
E3MCBC10E | 150 或 2 x 70 | 95 | 2 x 95 | 95 | 2 x 120 | 120 |
2 x E3MCBC10E | 150 | 95 | 150 | 95 | 150 | 95 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS
商业代码 | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | |
3 x E3MCBC7C |
70 |
35 |
95 |
50 |
– | – |
2 x E3MCBC7D |
95 |
50 |
95 |
50 |
– | – |
3 x E3MCBC7D |
95 |
50 |
95 |
50 |
120 |
70 |
2 x E3MCBC10A |
150 或 2 x 70 |
95 |
150 或 2 x 70 |
95 |
150 或 2 x 70 |
95 |
3 x E3MCBC10A |
95 |
50 |
120 |
70 |
150 |
95 |
E3MCBC10B |
150 或 2 x 70 |
95 |
– | – | – | – |
2 x E3MCBC10B |
150 或 2 x 70 |
95 |
150 或 2 x 70 |
95 |
150 或 2 x 70 |
95 |
3 x E3MCBC10B |
95 |
50 |
120 |
70 |
150 |
95 |
E3MCBC10C |
150 或 2 x 70 |
95 |
– | – | – | – |
2 x E3MCBC10C |
120 |
70 |
150 或 2 x 70 |
95 |
150 或 2 x 70 |
95 |
3 x E3MCBC10C |
95 |
50 |
95 |
50 |
150 |
95 |
E3MCBC10D |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x E3MCBC10D |
150 |
95 |
2 x 95 |
95 |
2 x 120 |
120 |
3 x E3MCBC10D |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
E3MCBC10E |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x E3MCBC10E |
150 |
95 |
2 x 95 |
95 |
2 x 120 |
120 |
3 x E3MCBC10E |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS
商业代码 | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | |
2 x E3MCBC10D | 2 x 120 | 120 | – | – |
3 x E3MCBC10D | 2 x 120 | 120 | 2 x 120 | 120 |
2 x E3MCBC10E | 2 x 120 | 120 | – | – |
3 x E3MCBC10E | 2 x 120 | 120 | 2 x 120 | 120 |
208 V 系统的建议线缆规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。Easy
UPS 3M 50 kVA 允许的最大线缆规格为
70 mm²。Easy UPS 3M 60-100 kVA 允许的最大线缆规格为
150 mm²。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 (52-C2),且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
保护性接地 (PE) 线缆的规格应遵守 IEC 60364-4-54 第 543 条的表 54.3。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS
商业代码 | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | DC (±, N) (mm²) | DC PE (mm2) | |
E3MCBC7C |
50 |
25 |
50 |
25 |
– | – | – | – |
2 x E3MCBC7C |
35 |
16 |
35 |
16 |
35 |
16 |
50 |
25 |
E3MCBC7D |
50 |
25 |
70 |
35 |
70 |
35 |
– | – |
2 x E3MCBC7D |
50 |
25 |
50 |
25 |
50 |
25 |
50 |
25 |
E3MCBC10A |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x E3MCBC10A | – | – |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
E3MCBC10B |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x E3MCBC10B |
– |
– |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
E3MCBC10C |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x E3MCBC10C |
– |
– |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
E3MCBC10D |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x E3MCBC10D |
– |
– |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
E3MCBC10E |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x E3MCBC10E |
– |
– |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
– |
– |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
– |
– |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
– |
– |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
– |
– |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
扭矩规格
螺栓规格 | 扭矩 |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
间距
标准电池柜运输重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
E3MCBC7C | 551 | 1980 | 815 | 970 |
E3MCBC7D | 820 | 1980 | 815 | 970 |
E3MCBC10A | 1117 | 1980 | 1130 | 970 |
E3MCBC10B | 1297 | 1980 | 1130 | 970 |
E3MCBC10C | 1424 | 1980 | 1130 | 970 |
E3MCBC10D Cabinet with breaker Cabinet without breaker |
1120 |
1980 | 1130 | 970 |
1102 | 1980 | 1130 | 970 | |
E3MCBC10E Cabinet with breaker Cabinet without breaker |
1300 |
1980 | 1130 | 970 |
1282 | 1980 | 1130 | 970 |
标准电池柜重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
E3MCBC7C | 531 | 1900 | 710 | 845 |
E3MCBC7D | 800 | 1900 | 710 | 845 |
E3MCBC10A | 1038 | 1900 | 1010 | 845 |
E3MCBC10B | 1164 | 1900 | 1010 | 845 |
E3MCBC10C | 1280 | 1900 | 1010 | 845 |
E3MCBC10D | 1041 | 1900 | 1010 | 845 |
1023 | 1900 | 1010 | 845 | |
E3MCBC10E | 1170 | 1900 | 1010 | 845 |
1152 | 1900 | 1010 | 845 |
环境
运行 | 贮存 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C ~ 40 °C | -15 °C ~ 40 °C |
合规性
安全 | IEC 62040-1:2017,不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 |
性能 | IEC 62040-3:2011-03,不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求 |
环境 | IEC 62040-4:2013-04,不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分:环境方面 – 要求和报告 |
标志 | CE |
接地系统 | TN-C, TN-S, TT |
过压类别 | OVCIII |
保护级别 | I |
污染等级 | 2 |