Zalecane przekroje kabli 208 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie kabli miedzianych
-
Metoda montażu C
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Rozmiar kabli pomiędzy zasilaczem UPS i wyłącznikiem baterii dla zasilacza Easy UPS 3M
| Skrzynki wyłączników baterii | Połączenie | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC- (mm²) |
70 |
70 |
– |
– |
| PE (mm²) |
35 |
35 |
– |
– |
|
| 2xE3MBBB60K80H | DC+, N, DC- (mm²) |
50 |
50 |
50 |
70 |
| PE (mm²) |
25 |
25 |
25 |
35 |
|
| 1xE3MBBB100K200H | DC+, N, DC- (mm²) |
– |
– |
2x70 |
2x70 |
| PE (mm²) |
– |
– |
70 |
70 |
Rozmiar kabli pomiędzy wyłącznikiem baterii i zespołem baterii według szeregu dla zasilacza Easy UPS 3M
| Liczba szeregów baterii | Połączenie | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 szereg baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) |
70 |
70 |
2x70 |
2x70 |
| PE (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
|
| 2 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
|
| 3 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) |
16 |
16 |
50 |
50 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
25 |
25 |
|
| 4 szeregi baterii | Batt+, N, Batt- (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
16 |
16 |
NIEBEZPIECZEŃSTWO