990-5996D-012

Sections de câbles recommandées pour les systèmes 400 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

Section de câble pour les câbles entre l'ASI et le disjoncteur batterie pour Easy UPS 3M

Coffrets disjoncteur batterie Raccordement 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
2xE3MBBB60K80H DC+, N, DC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
1xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²) 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H DC+, N, DC- (mm²) 150 150 150
PE (mm²) 95 95 95

Section de câble par chaîne pour les câbles entre le disjoncteur batterie et le bloc de batteries pour Easy UPS 3M

Nombre groupes batteries Raccordement 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1 chaîne batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 50 70 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120
2 chaînes batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 25 35 70 70 95 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70
3 chaînes batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 50 50 50 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35
4 chaînes batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 16 16 35 35 35 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25

Section de câble pour les câbles entre l'ASI et le disjoncteur batterie pour Easy UPS 3L

Coffrets disjoncteur batterie Raccordement 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 x E3MBBB100K200H DC+, DC- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE, N (mm²) 120 120 120
2 x E3MBBB100K200H DC+, DC- (mm²) 2 x 70 2 x 95 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 70 95 120 120 120
N (mm²) 120 120 120 120 120
3 x E3MBBB100K200H DC+, DC- (mm²) 2 x 120 2 x 120
PE, N (mm²) 120 120

Section de câble par chaîne pour les câbles entre le disjoncteur batterie et le bloc de batteries pour Easy UPS 3L

Nombre de chaînes batterie* Raccordement 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 chaîne batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 120 120 120 120 120
2 chaînes batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 120 120 120 120 120
PE (mm²) 70 70 70 70 70
3 chaînes batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 70 70 70 70 70
PE (mm²) 35 35 35 35 35
4 chaînes batterie Batt+, N, Batt- (mm²) 50 50 50 50 50
PE (mm²) 25 25 25 25 25
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?