990-5996D-012

Raccorder les câbles de signalisation

  1. Desserrez les vis des panneaux intérieurs et soulevez les panneaux pour les retirer du coffret disjoncteur batterie.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

  2. Acheminez les câbles de signal via le bas du coffret disjoncteur batterie. Pour E3MBBB60K80H, vous pouvez également acheminer les câbles de signal par le haut.
  3. Retirez le panneau du disjoncteur batterie.
  4. Raccordez les câbles de signal conformément à l'un des schémas ci-dessous pour Easy UPS 3M :

    Câbles de signal dans les installations avec un coffret disjoncteur batterie

    Câbles de signal dans les installations avec deux coffrets disjoncteur batterie

    1. Raccordez les câbles de signal du commutateur AUX du/des disjoncteur(s) batterie et du/des fusible(s) aux ports J5-1 et J5-2 de l'ASI.
    2. Raccordez les câbles de signal de la bobine de déclenchement sous tension du/des disjoncteur(s) batterie aux ports J6-1 et J6-4 de l'ASI.
  5. Raccordez les câbles de signal conformément au schéma ci-dessous pour Easy UPS 3L.
    1. Raccordez les câbles de signal du commutateur AUX des disjoncteurs batterie et du/des fusible(s) aux ports J4-3 et J4-4, J5-1 et J5-2, et J5-3 et J5-4 de l'ASI.
    2. Raccordez les câbles de signal de la bobine de déclenchement sous tension des disjoncteurs batterie aux ports J3-1 et J3-2, J3-3 et J3-4, et J4-1 et J4-2 de l'ASI.
  6. Fixez les câbles de signal à l'aide d'attaches (fournies) au passage des câbles.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?