990-91274F-012

Raccordement des câbles de signal à Easy UPS 3L

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation pour assurer une bonne isolation.
NOTE: Utilisez des câbles de signal à double isolation. La puissance nominale minimum des câbles de signal doit être de 600 V.
NOTE: La longueur du câble du capteur de signal de température de la batterie est de 5 mètres.
  1. Ouvrez la porte avant de l'armoire/des armoires batterie(s) classique(s).
  2. Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie.
  3. Retirez les plaques de gauche et de droite de protection du disjoncteur.

    Armoire batterie classique de 700 mm de large

    Armoire batterie classique de 1 000 mm de large

  4. Installez le capteur de température fourni avec l'ASI dans la partie supérieure de l'armoire batterie classique.
    AVERTISSEMENT
    Risque d'incendie
    Positionnez le capteur de température comme indiqué afin d'assurer la prise de mesures de température correcte.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

    Armoire batterie classique de 700 mm de large

    Armoire batterie classique de 1 000 mm de large

  5. Acheminez le câble de température de batterie par le bas de l'armoire batterie classique vers la borne à contact sec J12 (NTC) de l'ASI.
  6. Retirez le cache borne du côté gauche du disjoncteur batterie.
  7. Retirez le panneau du disjoncteur batterie et raccordez les câbles de signal au disjoncteur batterie.
    NOTE: Les câbles de signal du commutateur AUX et les câbles de fusible sont à très basse tension de sécurité (TBTS) et doivent être doublement isolés des câbles CC.
  8. Acheminez les câbles de signal de l'arrière du disjoncteur batterie, par le bas de l'armoire batterie classique, puis raccordez-les :

    Vue arrière du disjoncteur batterie

    1. Raccordez les câbles de signal du commutateur AUX des disjoncteurs batterie et des fusibles aux ports J4-3/J4-4, J5-1/J5-2 et J5-3/J5-4 de l'ASI.
    2. Raccordez les câbles de signal de la bobine de déclenchement sous tension des disjoncteurs batterie aux ports J3-1/J3-2, J3-3/J3-4 et J4-1/J4-2 de l'ASI.
    3. Fixez les câbles de signal à l'aide d'attaches (fournies) au passage des câbles.
  9. Réinstallez le panneau sur le disjoncteur batterie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?