990-91274F-012

Démantèlement ou déplacement de l'armoire batterie classique vers un nouvel emplacement

  1. Ouvrez la ou les portes. Sur l'armoire batterie classique de 1 000 mm de large, retirez deux vis pour ouvrir la porte de gauche.
  2. Cadenassez/étiquetez le disjoncteur batterie dans la position OFF (ouverte).
  3. Retirez les plaques de protection du disjoncteur.

    Armoire batterie classique de 700 mm de large

    Armoire batterie classique de 1 000 mm de large

  4. Retirez le cache borne du côté gauche du disjoncteur batterie.
  5. Déconnectez et retirez les câbles CC, les câbles N et le câble PE du disjoncteur batterie.

    Armoire batterie classique de 700 mm de large

    Armoire batterie classique de 1 000 mm de large

  6. Pour la solution de batterie classique E3MCBC10D ou E3MCBC10E :
    1. Déconnectez le câble PE entre les deux armoires batteries classiques.
    2. Déconnectez les câbles de batterie (N, Batt+, Batt-) des batteries de la deuxième armoire batterie classique du côté droit du disjoncteur batterie de la première armoire batterie classique.

      Solution de batterie classique E3MCBC10D ou E3MCBC10E

  7. Déconnectez et retirez les interconnexions entre les batteries de chaque étagère. Déconnectez et retirez les câbles de batterie du côté droit du disjoncteur batterie. Reportez-vous au schéma de raccordement à l'intérieur de la porte avant de l'armoire batterie classique.
    DANGER
    Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Les batteries peuvent présenter des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous manipulez les batteries :
    • Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
    • Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
    • Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
    • Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
    • Débranchez la source de charge avant de raccorder ou de débrancher les bornes de batterie.
    • Déterminez si la batterie a été raccordée à la masse par inadvertance. Si c'est le cas, retirez la source de la terre. Tout contact avec la batterie mise à la terre peut entraîner une électrocution et des brûlures à cause du courant de court-circuit élevé. Les risques d'électrocution sont réduits si ces mises à la terre sont retirées lors de l'installation et de la maintenance par une personne qualifiée (applicable aux équipements et batteries à distance sans circuit d'alimentation mis à la terre).
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  8. Retirez les batteries des étagères. Recyclez ou réutilisez les batteries selon le cas.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    L'entretien des batteries doit être réalisé ou supervisé par un spécialiste qualifié connaissant bien les batteries et les précautions requises. Ne laissez aucune personne non autorisée s'approcher des batteries.
    • Recyclez correctement les batteries plomb-acide. Les batteries contiennent du plomb et de l'acide sulfurique dilué.
    • Mettez les batteries au rebut conformément aux réglementations nationales et locales.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  9. Réinstallez le cache borne du côté gauche du disjoncteur batterie.
  10. Déconnectez et retirez tous les câbles de signal de l'armoire batterie classique.
  11. Remettez en place les plaques de protection du disjoncteur.

    Armoire batterie classique de 700 mm de large

    Armoire batterie classique de 1 000 mm de large

  12. Fermez la ou les portes. Sur l'armoire batterie classique de 1 000 mm de large, installez deux vis pour fermer la porte de gauche.

    Armoire batterie classique de 1 000 mm de large

  13. Retirez les bandeaux de l'avant, de l'arrière et des côtés de l'armoire batterie classique.
  14. Soulevez l'armoire batterie classique par le côté gauche ou droit avec un transpalette.
    AVERTISSEMENT
    DANGER de basculement
    • Ne soulevez pas l'armoire avec un chariot élévateur. Utilisez un transpalette
    • Ne soulevez pas l'armoire par l'avant ou l'arrière. Soulevez par le côté gauche ou droit.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  15. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Démantelez l'armoire batterie classique, OU
    • Déplacez l'armoire batterie classique vers un nouvel emplacement pour l'installer.
  16. Uniquement pour installer l'armoire batterie classique dans un nouvel emplacement : Réinstallez les batteries dans l'armoire batterie classique après l'avoir déplacée vers son nouvel emplacement. Suivez le manuel d'installation pour installer les interconnexions de la batterie, les câbles de signal, les câbles d'alimentation, etc. Pour obtenir un aperçu de l'installation, reportez-vous à la section Procédure d'installation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?