用于 Easy UPS 3L 时的跳闸设置(功率因数 1.0)
含 2 个电池断路器箱 E3MBBB100K200H
UPS 额定功率 500 kVA
电池最长后备时间(分钟) | 电池块数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | |||
10 |
36-38 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
15 |
40 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
30 |
42 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
240 |
44-50 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
5 |
42-46 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
480/1500 |
10 |
48-50 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
10 |
36-38 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
15 |
40 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
30 |
42 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
240 |
44-50 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
5 |
38-42 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
10 |
44-46 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
540/1500 |
15 |
48-50 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
480/1500 |
10 |
36-38 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
15 |
40 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
30 |
42 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
240 |
44-50 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
5 |
36-40 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
10 |
42 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
15 |
44-46 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
540/1500 |
30 |
48-50 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
540/1500 |
10 |
36-38 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
15 |
40 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
30 |
42 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
240 |
44-50 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
UPS 额定功率 600 kVA
电池最长后备时间(分钟) | 电池块数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | |||
5 |
38-42 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
10 |
44-46 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
15 |
48-50 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
5 |
50 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
480/1500 |
5 |
38-42 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
10 |
44-46 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
15 |
48-50 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
5 |
46-50 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
540/1500 |
5 |
38-42 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
10 |
44-46 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
15 |
48-50 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
5 |
44-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
10 |
50 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
5 |
38-42 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
10 |
44-46 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
15 |
48-50 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
含 3 个电池断路器箱 E3MBBB100K200H
UPS 额定功率 500 kVA
电池最长后备时间(分钟) | 电池块数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | 电池断路器 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | |||
60 | 36-38 | 3 | 1 | 540/1500 | 1 | 540/1500 | 1 | 540/1500 |
240 | 40-50 | 3 | 1 | 540/1500 | 1 | 540/1500 | 1 | 540/1500 |
10 | 36-38 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 40 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
30 | 42 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 44-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 6 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 |
240 | 40-50 | 6 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 |
30 | 36 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 9 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 |
240 | 40-50 | 9 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 |
60 | 36-38 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 12 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 |
240 | 40-50 | 12 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 |
UPS 额定功率 600 kVA
电池最长后备时间(分钟) | 电池块数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | 电池断路器 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | |||
60 | 36-38 | 3 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 3 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
5 | 38-42 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 |
10 | 44-46 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 48-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
10 | 36 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 38-40 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
30 | 42 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 44-50 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
5 | 36 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 |
10 | 38 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 |
15 | 40-42 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
30 | 44 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
240 | 46-50 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
15 | 36 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
30 | 38 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 9 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 9 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
10 | 36 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
15 | 38-40 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 |
30 | 42 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 44-50 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
15 | 36 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 |
30 | 38 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 12 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 12 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |