990-5996D-037

400 V 系统的建议线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

UPS 与电池断路器之间的线缆规格 - Easy UPS 3M

电池断路器箱 连接 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1xE3MBBB60K80H DC+、N、DC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
2xE3MBBB60K80H DC+、N、DC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
1xE3MBBB100K200H DC+、N、DC- (mm²) 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H DC+、N、DC- (mm²) 150 150 150
PE (mm²) 95 95 95

电池断路器和电池组之间的线缆规格(按电池组)- Easy UPS 3M

电池组数量 连接 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
1 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 50 70 2 x 70 2 x 70 2 x 95 2 x 120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120
2 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 25 35 70 70 95 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70
3 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 16 16 50 50 50 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35
4 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 16 16 35 35 35 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25

UPS 与电池断路器之间的线缆规格 - Galaxy 3L

电池断路器箱 连接 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 x E3MBBB100K200H DC+、DC- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE、N (mm²) 120 120 120
2 x E3MBBB100K200H DC+、DC- (mm²) 2 x 70 2 x 95 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 70 95 120 120 120
N (mm²) 120 120 120 120 120
3 x E3MBBB100K200H DC+、DC- (mm²) 2 x 120 2 x 120
PE、N (mm²) 120 120

电池断路器和电池组之间的线缆规格(按电池组)- Galaxy 3L

电池组数量* 连接 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
1 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120 2 x 120
PE (mm²) 120 120 120 120 120
2 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 120 120 120 120 120
PE (mm²) 70 70 70 70 70
3 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 70 70 70 70 70
PE (mm²) 35 35 35 35 35
4 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 50 50 50 50 50
PE (mm²) 25 25 25 25 25
本页的QR代码

这有帮助吗?