990-5996B-006

Configuración del interruptor para funcionamiento con el Easy UPS 3L a un factor de potencia de 1,0

Con dos cajas del disyuntor de batería E3MBBB100K200H

Potencia nominal del SAI 500 kVA

Tiempo de autonomía (minutos) de la batería Bloques de baterías Total de bancos de baterías Disyuntor de batería 1 Disyuntor de batería 2
Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A) Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A)
10

36-38

2

1

600/1500

1

600/1500

15

40

2

1

600/1500

1

600/1500

30

42

2

1

600/1500

1

600/1500

240

44-50

2

1

600/1500

1

600/1500

5

42-46

3

2

600/1500

1

480/1500

10

48-50

3

2

600/1500

1

420/1500

10

36-38

4

2

600/1500

2

600/1500

15

40

4

2

600/1500

2

600/1500

30

42

4

2

600/1500

2

600/1500

240

44-50

4

2

600/1500

2

600/1500

5

38-42

5

3

600/1500

2

600/1500

10

44-46

5

3

600/1500

2

540/1500

15

48-50

5

3

600/1500

2

480/1500

10

36-38

6

3

600/1500

3

600/1500

15

40

6

3

600/1500

3

600/1500

30

42

6

3

600/1500

3

600/1500

240

44-50

6

3

600/1500

3

600/1500

5

36-40

7

4

600/1500

3

600/1500

10

42

7

4

600/1500

3

600/1500

15

44-46

7

4

600/1500

3

540/1500

30

48-50

7

4

600/1500

3

540/1500

10

36-38

8

4

600/1500

4

600/1500

15

40

8

4

600/1500

4

600/1500

30

42

8

4

600/1500

4

600/1500

240

44-50

8

4

600/1500

4

600/1500

Potencia nominal del SAI 600 kVA

Tiempo de autonomía (minutos) de la batería Bloques de baterías Total de bancos de baterías Disyuntor de batería 1 Disyuntor de batería 2
Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A) Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A)
5

38-42

2

1

600/1500

1

600/1500

10

44-46

2

1

600/1500

1

600/1500

15

48-50

2

1

600/1500

1

600/1500

5

50

3

2

600/1500

1

480/1500

5

38-42

4

2

600/1500

2

600/1500

10

44-46

4

2

600/1500

2

600/1500

15

48-50

4

2

600/1500

2

600/1500

5

46-50

5

3

600/1500

2

540/1500

5

38-42

6

3

600/1500

3

600/1500

10

44-46

6

3

600/1500

3

600/1500

15

48-50

6

3

600/1500

3

600/1500

5

44-48

7

4

600/1500

3

600/1500

10

50

7

4

600/1500

3

600/1500

5

38-42

8

4

600/1500

4

600/1500

10

44-46

8

4

600/1500

4

600/1500

15

48-50

8

4

600/1500

4

600/1500

Con tres cajas del disyuntor de batería E3MBBB100K200H

Potencia nominal del SAI 500 kVA

Tiempo de autonomía (minutos) de la batería Bloques de baterías Total de bancos de baterías Disyuntor de batería 1 Disyuntor de batería 2 Disyuntor de batería 3
Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A) Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A) Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A)
60 36-38 3 1 540/1500 1 540/1500 1 540/1500
240 40-50 3 1 540/1500 1 540/1500 1 540/1500
10 36-38 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 40 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
30 42 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
240 44-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
60 36-38 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 40-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 540/1500 2 540/1500 2 540/1500
240 40-50 6 2 540/1500 2 540/1500 2 540/1500
30 36 7 3 600/1500 2 480/1500 2 480/1500
60 36-38 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
240 40-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
60 36-38 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
240 40-50 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 540/1500 3 540/1500 3 540/1500
240 40-50 9 3 540/1500 3 540/1500 3 540/1500
60 36-38 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 40-50 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
60 36-38 11 4 600/1500 4 600/1500 3 420/1500
240 40-50 11 4 600/1500 4 600/1500 3 420/1500
60 36-38 12 4 540/1500 4 540/1500 4 540/1500
240 40-50 12 4 540/1500 4 540/1500 4 540/1500

Potencia nominal del SAI 600 kVA

Tiempo de autonomía (minutos) de la batería Bloques de baterías Total de bancos de baterías Disyuntor de batería 1 Disyuntor de batería 2 Disyuntor de batería 3
Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A) Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A) Bancos de baterías Configuración de Ir/Im (A)
60 36-38 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
240 40-50 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
5 38-42 4 2 600/1500 1 480/1500 1 480/1500
10 44-46 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 48-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
10 36 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
15 38-40 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
30 42 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 44-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
240 40-50 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
5 36 7 3 600/1500 2 540/1500 2 540/1500
10 38 7 3 600/1500 2 540/1500 2 540/1500
15 40-42 7 3 600/1500 2 480/1500 2 480/1500
30 44 7 3 600/1500 2 480/1500 2 480/1500
240 46-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
15 36 8 3 600/1500 3 600/1500 2 480/1500
30 38 8 3 600/1500 3 600/1500 2 480/1500
240 40-50 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
240 40-50 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
10 36 10 4 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
15 38-40 10 4 600/1500 3 540/1500 3 540/1500
30 42 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 44-50 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
15 36 11 4 600/1500 4 600/1500 3 540/1500
30 38 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
240 40-50 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
60 36-38 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
240 40-50 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?