Impostazioni di sgancio per il funzionamento con Easy UPS 3M 208 V
Con una scatola interruttori delle batterie E3MBBB60K80H
Con una scatola interruttori delle batterie E3MBBB100K200H
Con due scatole interruttori delle batterie E3MBBB60K80H
| Valori nominali dell'UPS | Tempo max di autonomia della batteria (minuti) | Blocchi di batterie | Totale stringhe di batterie | Interruttore delle batterie 1 | Interruttore delle batterie 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | ||||
| 50 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 60 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 80 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 100 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
200/1250 |
2 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
200/1250 |
4 |
200/1250 |
|