Auslösereinstellungen für den Betrieb mit Easy UPS 3M 208 V
Mit einem Batterieschalter im Wandgehäuse E3MBBB60K80H
Mit einem Batterieschalter im Wandgehäuse E3MBBB100K200H
Mit zwei Batterieschaltern im Wandgehäuse E3MBBB60K80H
| USV-Werte | Max. Batterieautonomiezeit (Minuten) | Batterieblöcke | Batteriereihen insgesamt | Batterieschalter 1 | Batterieschalter 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriereihen | Ir/Im-Einstellung (A) | Batteriereihen | Ir/Im-Einstellung (A) | ||||
| 50 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 60 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 80 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 100 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
200/1250 |
2 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
200/1250 |
4 |
200/1250 |
|