990-5996B-028

Настройки аварийной остановки при эксплуатации с Easy UPS 3M

С одним шкафом батарейного размыкателя E3MBBB60K80H

Характеристика ИБП Время резервного питания от батарей (в минутах) Батарейные блоки Линейки аккумуляторных батарей Настройка Ir/Im (A)
60 кВА 240 32-50 1/2/3/4 200/1250
80 кВА 240 32-50 1/2/3/4 250/1250

С одним шкафом батарейного размыкателя E3MBBB100K200H

Характеристика ИБП Время резервного питания от батарей (в минутах) Батарейные блоки Линейки аккумуляторных батарей Настройка Ir/Im (A)
100 кВА 240 36-50 1/2/3/4 420/1500
120 кВА 240 36-50 1/2/3/4 420/1500
160 кВА 240 36-50 1/2/3/4 480/1500
200 кВА 60 36-38 1/2/3/4 600/1500
240 40-50 1/2/3/4 600/1500

С двумя шкафами батарейного размыкателя E3MBBB60K80H

Характеристика ИБП Время резервного питания от батарей (в минутах) Батарейные блоки Общее количество линеек аккумуляторных батарей Выключатель батарей 1 Выключатель батарей 2
Линейки аккумуляторных батарей Настройка Ir/Im (A) Линейки аккумуляторных батарей Настройка Ir/Im (A)
60 кВА 240 32-50 5 3 175/1250 2 175/1250
240 32-50 6 3 175/1250 3 175/1250
240 32-50 7 4 175/1250 3 175/1250
240 32-50 8 4 175/1250 4 175/1250
80 кВА 240 32-50 5 3 175/1250 2 175/1250
240 32-50 6 3 175/1250 3 175/1250
240 32-50 7 4 175/1250 3 175/1250
240 32-50 8 4 175/1250 4 175/1250
100 кВА 240 36-50 5 3 200/1250 2 175/1250
240 32-50 6 3 175/1250 3 175/1250
240 32-50 7 4 175/1250 3 175/1250
240 32-50 8 4 175/1250 4 175/1250
120 кВА 240 32-50 5 3 225/1250 2 175/1250
240 32-50 6 3 200/1250 3 200/1250
240 32-50 7 4 225/1250 3 175/1250
240 32-50 8 4 200/1250 4 200/1250
160 кВА 5 32-36 5 3 250/1250 2 200/1250
10 38 5 3 250/1250 2 200/1250
15 40 5 3 250/1250 2 175/1250
240 42-50 5 3 250/1250 2 175/1250
240 32-50 6 3 250/1250 3 250/1250
10 32-36 7 4 250/1250 3 225/1250
15 38 7 4 250/1250 3 200/1250
240 40-50 7 4 250/1250 3 200/1250
240 32-50 8 4 250/1250 4 250/1250

С двумя шкафами батарейного размыкателя E3MBBB100K200H

Характеристика ИБП Время резервного питания от батарей (в минутах) Батарейные блоки Общее количество линеек аккумуляторных батарей Выключатель батарей 1 Выключатель батарей 2
Линейки аккумуляторных батарей Настройка Ir/Im (A) Линейки аккумуляторных батарей Настройка Ir/Im (A)
120 кВА 240 32-50 5 3 420/1500 2 420/1500
240 32-50 6 3 420/1500 3 420/1500
240 32-50 7 4 420/1500 3 420/1500
240 32-50 8 4 420/1500 4 420/1500
160 кВА 240 32-50 5 3 420/1500 2 420/1500
240 32-50 6 3 420/1500 3 420/1500
240 32-50 7 4 420/1500 3 420/1500
240 32-50 8 4 420/1500 4 420/1500
200 кВА 240 36-50 5 3 420/1500 2 420/1500
240 32-50 6 3 420/1500 3 420/1500
240 32-50 7 4 420/1500 3 420/1500
240 32-50 8 4 420/1500 4 420/1500
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?