990-5996B-028

Подключение сигнальных кабелей

  1. Ослабьте винты на внутренних крышках и затем приподнимите и выньте внутренние крышки из шкафа батарейного размыкателя.

    E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

  2. Проложите сигнальные провода через низ шкафа батарейного размыкателя. Для E3MBBB60K80H также можно проложить сигнальные провода через верх шкафа батарейного размыкателя.
  3. Снимите крышку с батарейного автомата.
  4. Подключите сигнальные кабели в соответствии с одной из схем ниже для Easy UPS 3M:

    Силовые кабели при установке в одном шкафу батарейного размыкателя

    Силовые кабели при установке в двух шкафах батарейного размыкателя

    1. Подключите сигнальные кабели вспомогательного выключателя от батарейного автомата / автоматов и предохранителя / предохранителей к клеммам J5-1 и J5-2 в ИБП.
    2. Подключите сигнальные кабели катушки размыкателя автомата от батарейного автомата / автоматов к клеммам J6-1 и J6-4 в ИБП.
  5. Подключите сигнальные кабели в соответствии со схемой ниже для Easy UPS 3L:
    1. Подключите сигнальные кабели вспомогательного выключателя от батарейных автоматов и предохранителя / предохранителей к клеммам J4-3 и J4-4, J5-1 и J5-2, и J5-3 и J5-4 в ИБП.
    2. Подключите сигнальные провода катушки размыкателя автомата от батарейных автоматов к клеммам J3-1 и J3-2, J3-3 и J3-4, и J4-1 и J4-2 в ИБП.
  6. Прикрепите сигнальные кабели с помощью кабельной стяжки (входит в комплект) к фиксатору кабеля.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?