990-5996C-028

Технические характеристики шкафа батарейного размыкателя

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Этот продукт должен использоваться только с Easy UPS 3M и Easy UPS 3L.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: К батарейному автомату можно подключить не более четырех линеек аккумуляторных батарей.
  E3MBBB60K80H E3MBBB100K200H
Батарейный автомат Compact NSX250S DC (LV438990) Compact NSX630S DC (LV438274)
Максимальная конфигурация Время автономной работы: 4 ч 4 часа автономной работы для 40–50 батарейных блоков
1 час автономной работы для 36–38 батарейных блоков
Тип батареи VRLA
Максимальный уровень тока короткого замыкания батареи (кА) 20 кА
Минимальный ток короткого замыкания для срабатывания автоматического выключателя (А) 1250 1500
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?