拆除并联维修旁路面板或将其移至新位置
- UPS 完全关机 - 遵循 UPS 操作手册说明。
- 将开关设备中的所有断路器锁定在 OFF(断开)位置。
- 将开关设备/电池解决方案中的所有电池断路器锁定在 OFF(断开)位置。
- 确认所有上游断路器是否均处于
OFF(断开)位置。
危险小心触电、爆炸或电弧确认所有上游断路器是否均处于 OFF(断开)位置。未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。 - 打开并联维修旁路面板前门。
- 将并联维修旁路面板中的 UIB1、UIB2、UOB1、UOB2 和 MBB 锁定在 OFF(断开)位置。
- 拧下螺钉并打开并联维修旁路面板的内门。
- 在继续操作前,测量并确认每个输入/旁路铜排、UPS 输入/UPS 旁路铜排、UPS 输出铜排和负载铜排上没有电压。
- 断开并拆下并联维修旁路面板的所有电源线。详见GVSBPAR10K30H 电源线连接、连接 3:1 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线、连接 3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR40K50H 电源线、连接 3:1 UPS 系统中的 GVSBPAR60K120H 电源线或连接 3:3 UPS 系统中的 GVSBPAR60K120H 电源线。
- 断开并拆下并联维修旁路面板的所有信号线。详见连接 Galaxy VS UPS 的信号线或连接 Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 的信号线。
- 先后从墙上拆下四个螺钉和并联维修旁路面板。
小心超重负荷!GVSBPAR10K30H 重 35 kg,GVSBPAR40K50H 重 86 kg,GVSBPAR60K120H 重 110 kg。使用适当工具安全提起并联维修旁路面板。不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 - 关闭内门并用螺钉紧固。
- 关闭并锁定并联维修旁路面板前门。
- 运输:
警告当心倾倒运输并联维修旁路面板时,确保:- 运输人员具有必要技能并经过相应培训;
- 使用适当工具安全抬起和运输产品;
- 采用适当保护措施(例如包裹或包装)防止产品受损。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。运输要求:
-
将并联维修旁路面板直立固定在托盘中央,托盘最小尺寸:1000 mm x 1200 mm。托盘必须能够承受并联维修旁路面板的重量 (35-110 kg)。
-
采用适当方法将并联维修旁路面板固定到托盘上,托盘应能够承受装卸和运输过程中的振动和冲击。
-
原运输托盘和原运输架如未损坏,可以继续使用。
警告避免异常操作切勿使用叉车/托盘车直接吊起/托起并联维修旁路面板,以免造成并联维修旁路面板弯曲或损坏。未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 - 执行以下操作之一:
- 拆除并联维修旁路面板,或
- 将并联维修旁路面板移至新位置进行安装。
- 仅适用于在新位置安装并联维修旁路面板:按照安装手册在新位置安装并联维修旁路面板。有关安装概述,请参阅Galaxy VS 安装步骤或Easy UPS 3S 和 Easy UPS 3M 安装步骤。重新安装和启动操作必须由有资质的人员来完成。