การรื้อถอนหรือย้ายแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสขนานไปยังตำแหน่งใหม่
- ปิดเครื่อง UPS โดยสมบูรณ์ – ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน UPS
- ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์ในตำแหน่งปิด (Open)
- ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์/โซลูชันแบตเตอรี่ในตำแหน่งปิด (Open)
- ตรวจสอบว่าเบรกเกอร์อัปสตรีมทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งปิด
(Open)
อันตรายอันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์กตรวจสอบว่าเบรกเกอร์อัปสตรีมทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งปิด (Open)การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส - เปิดประตูด้านหน้าของแผงบายพาสการบำรุงรักษาขนาน
- ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์ UIB1, UIB2, UOB1, UOB2 และ MBB ในแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนานในตำแหน่ง OFF (Open)
- ถอดสกรูและเปิดประตูด้านในในแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน
- วัดและตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าบนแต่ละบัสบาร์อินพุต/บายพาส, บัสบาร์อินพุต/บายพาสของ UPS, บัสบาร์เอาท์พุตของ UPS และบัสบาร์โหลดก่อนดำเนินการต่อ
- ถอดและถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับ GVSBPAR10K30H, เชื่อมต่อสายไฟบน GVSBPAR40K50H สำหรับระบบ UPS 3:1, เชื่อมต่อสายไฟบน GVSBPAR40K50H สำหรับระบบ UPS 3:3, เชื่อมต่อสายไฟบน GVSBPAR60K120H สำหรับระบบ UPS 3:1 หรือ เชื่อมต่อสายไฟบน GVSBPAR60K120H สำหรับระบบ UPS 3:3
- ถอดและถอดสายสัญญาณทั้งหมดออกจากแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสแบบขนาน ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ Galaxy VS UPS หรือ เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M
- ถอดสกรู สี่ตัวออกจากผนัง
และถอดแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนานออกจากผนัง
ข้อควรระวังโหลดหนักGVSBPAR10K30H หนัก 35 กก., GVSBPAR40K50H หนัก 86 กก. และ GVSBPAR60K120H หนัก 110 กก. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อยกแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนานอย่างปลอดภัยการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้ - ปิดประตูด้านในและยึดให้แน่นด้วยสกรู
- ปิดและล็อกประตูด้านหน้าของแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนาน
- สำหรับการขนส่ง :
คำเตือนอันตรายจากการสะดุดสำหรับการเคลื่อนย้ายแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า:- บุคลากรที่ปฏิบัติงานขนส่งมีทักษะที่จำเป็นและได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ
- ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการยกและขนส่งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
- เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายโดยใช้การป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การห่อหรือบรรจุภัณฑ์)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ข้อกำหนดด้านการขนส่ง:
-
ติดตั้งแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานในตำแหน่งแนวนอนตรงกลางพาเลทที่เหมาะสมโดยมีขนาดพาเลทขั้นต่ำ: 1000 มม. x 1200 มม. พาเลทต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนาน (35-110 กก.)
-
ติดตั้งแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนานเข้ากับพาเลทด้วยวิธีการยึดที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกระหว่างการบรรทุก การขนย้าย และการขนถ่าย
-
พาเลทสำหรับจัดส่งเดิมร่วมกับฉากยึดสำหรับการขนส่งเดิมสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หากอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย
คำเตือนลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิดอย่ายกแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนานด้วยรถยก/รถลากพาเลทโดยตรง เพราะอาจทำให้แผงบายพาสบำรุงรักษาโค้งงอหรือเสียหายได้การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ - ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
- เลิกใช้งานแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนาน หรือ
- ย้ายแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง
- สำหรับการติดตั้งแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานในตำแหน่งใหม่เท่านั้น : ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเพื่อติดตั้งแผงบายพาสการบำรุงรักษาแบบขนานในตำแหน่งใหม่ ดูภาพรวมการติดตั้งใน ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ Galaxy VS หรือ ขั้นตอนการติดตั้ง Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M การติดตั้งใหม่และการเริ่มต้นใหม่จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น