Impostazioni di sgancio per il funzionamento con Easy UPS 3L con fattore di potenza 1.0
Con due scatole interruttori delle batterie E3MBBB100K200H
Valori nominali dell'UPS 500 kVA
Tempo max di autonomia della batteria (minuti) | Blocchi di batterie | Totale stringhe di batterie | Interruttore delle batterie 1 | Interruttore delle batterie 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | |||
10 |
36-38 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
15 |
40 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
30 |
42 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
240 |
44-50 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
5 |
42-46 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
480/1500 |
10 |
48-50 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
10 |
36-38 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
15 |
40 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
30 |
42 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
240 |
44-50 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
5 |
38-42 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
10 |
44-46 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
540/1500 |
15 |
48-50 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
480/1500 |
10 |
36-38 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
15 |
40 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
30 |
42 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
240 |
44-50 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
5 |
36-40 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
10 |
42 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
15 |
44-46 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
540/1500 |
30 |
48-50 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
540/1500 |
10 |
36-38 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
15 |
40 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
30 |
42 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
240 |
44-50 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
Valori nominali dell'UPS 600 kVA
Tempo max di autonomia della batteria (minuti) | Blocchi di batterie | Totale stringhe di batterie | Interruttore delle batterie 1 | Interruttore delle batterie 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | |||
5 |
38-42 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
10 |
44-46 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
15 |
48-50 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
5 |
50 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
480/1500 |
5 |
38-42 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
10 |
44-46 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
15 |
48-50 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
5 |
46-50 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
540/1500 |
5 |
38-42 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
10 |
44-46 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
15 |
48-50 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
5 |
44-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
10 |
50 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
5 |
38-42 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
10 |
44-46 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
15 |
48-50 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
Con tre scatole interruttori delle batterie E3MBBB100K200H
Valori nominali dell'UPS 500 kVA
Tempo max di autonomia della batteria (minuti) | Blocchi di batterie | Totale stringhe di batterie | Interruttore delle batterie 1 | Interruttore delle batterie 2 | Interruttore delle batterie 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | |||
60 | 36-38 | 3 | 1 | 540/1500 | 1 | 540/1500 | 1 | 540/1500 |
240 | 40-50 | 3 | 1 | 540/1500 | 1 | 540/1500 | 1 | 540/1500 |
10 | 36-38 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 40 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
30 | 42 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 44-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 6 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 |
240 | 40-50 | 6 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 |
30 | 36 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 9 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 |
240 | 40-50 | 9 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 |
60 | 36-38 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 420/1500 |
240 | 40-50 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 12 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 |
240 | 40-50 | 12 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 | 4 | 540/1500 |
Valori nominali dell'UPS 600 kVA
Tempo max di autonomia della batteria (minuti) | Blocchi di batterie | Totale stringhe di batterie | Interruttore delle batterie 1 | Interruttore delle batterie 2 | Interruttore delle batterie 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | Stringhe di batterie | Impostazione Ir/Im (A) | |||
60 | 36-38 | 3 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 3 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 | 1 | 600/1500 |
5 | 38-42 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 480/1500 | 1 | 480/1500 |
10 | 44-46 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 48-50 | 4 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 | 1 | 420/1500 |
10 | 36 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
15 | 38-40 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
30 | 42 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
240 | 44-50 | 5 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 1 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 6 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 | 2 | 600/1500 |
5 | 36 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 |
10 | 38 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 540/1500 | 2 | 540/1500 |
15 | 40-42 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
30 | 44 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 | 2 | 480/1500 |
240 | 46-50 | 7 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 | 2 | 420/1500 |
15 | 36 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
30 | 38 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 8 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 2 | 420/1500 |
60 | 36-38 | 9 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 9 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
10 | 36 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 600/1500 | 3 | 600/1500 |
15 | 38-40 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 | 3 | 540/1500 |
30 | 42 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 44-50 | 10 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 | 3 | 480/1500 |
15 | 36 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 540/1500 |
30 | 38 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
240 | 40-50 | 11 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 3 | 480/1500 |
60 | 36-38 | 12 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 12 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 | 4 | 600/1500 |