Podłączenie kabli zasilających
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Całkowicie odłącz dopływ energii
do zasilacza UPS zanim połączysz kable DC i kable baterii
z klasyczną szafą bateryjną.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
- Zdemontuj osłonę zacisku z lewej strony wyłącznika baterii.
- Przeprowadź kabel PE przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej i podłącz kabel PE.
- Przeprowadź kable DC przez dolną część klasycznej szafy bateryjnej i podłącz kable DC (DC+, DC-). Do podłączania kabla DC należy użyć podkładek zabezpieczających (poza zestawem).
- Ponownie zamontuj osłonę zacisku na lewej stronie wyłącznika baterii.
- Ponownie zamontuj płyty ochronne wyłącznika.
- Połącz baterie na każdej półce
w klasycznych szafach bateryjnych za pomocą dostarczonych miedzianych
prętów lub kabli i podłącz je do prawej strony
wyłącznika baterii. Patrz schemat połączeń
na wewnętrznej stronie przednich drzwi klasycznej szafy bateryjnej.
NIEBEZPIECZEŃSTWORyzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznegoBaterie powodują zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i wysokim prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:- Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
- Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
- Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
- Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
- Należy odłączyć źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków baterii.
- Należy sprawdzić, czy bateria nie została nieumyślnie uziemiona. Jeśli została nieumyślnie uziemiona, należy odizolować źródło od uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionej baterii może skutkować porażeniem elektrycznym i oparzeniami wskutek wysokiego napięcia zwarciowego. Prawdopodobieństwo porażenia można ograniczyć poprzez usunięcie uziemienia podczas instalacji i konserwacji przez wykwalifikowany personel (możliwe do zastosowania w przypadku urządzeń i stojących oddzielnie szaf bateryjnych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.