990-91375D-007

Σύνδεση καλωδίων σήματος για GVBBB630EL-1CB στο Galaxy VS UPS

Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου σήματος Μέγιστη απόσταση από το UPS
0,5 mm2 50 μέτρα
0,75 mm2 100 μέτρα
1,0 mm2 200 μέτρα
  1. Ασφαλίστε και επισημάνετε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  2. Χαλαρώστε τις βίδες των προστατευτικών καλυμμάτων και ανασηκώστε τα για να τα αφαιρέσετε από το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  3. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  4. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του κάτω μέρους του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  5. Συνδέστε τα καλώδια σήματος:
    1. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στον βοηθητικό διακόπτη.
    2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στο πηνίο ηλεκτρονόμου μειωμένης τάσης.
    3. Στερεώστε τα καλώδια με καλωδιοδέτες (παρέχονται) στο ανακουφιστικό καλωδίων.
  6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα στον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  7. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;