990-91375D-007

Σύνδεση καλωδίων σήματος για GVBBB630EL-2CB και GVBBB630EL-3CB στο Galaxy VL UPS

Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου σήματος Μέγιστη απόσταση από το UPS
0,5 mm2 50 μέτρα
0,75 mm2 100 μέτρα
1,0 mm2 200 μέτρα
  1. Ασφαλίστε και επισημάνετε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  2. Χαλαρώστε τις βίδες των προστατευτικών καλυμμάτων και ανασηκώστε τα για να τα αφαιρέσετε από το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  3. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του άνω ή του κάτω μέρους του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  4. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στην ομάδα πόλων ελέγχου:
    1. Συνδέστε τους ακροδέκτες 1-4 για τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας 1 (BB1).
    2. Συνδέστε τους ακροδέκτες 5-8 για τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας 2 (BB2).
    3. Συνδέστε τους ακροδέκτες 9-12 για τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας 3 (BB3), εάν υπάρχει.
    4. Στερεώστε τα καλώδια με καλωδιοδέτες (παρέχονται) στο ανακουφιστικό καλωδίων.
  5. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;