990-5454C-034

Teknik Özellikler

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Akü Gereksinimleri

Akü türü VRLA
Minimum yanıcılık sınıfı HB
Akü rafları 1057 x 767 mm boyutunda 4 raf
Raf başına maksimum ağırlık 460 kg
Kabin başına maksimum ağırlık 1600 kg
Akü rafları arası yükseklik 340 mm
Akü terminalleri dahil maksimum akü yüksekliği 240 mm

Boş Akü Kabini Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
Boş akü kabini 230 1970 1100 850

Ortam

  Kullanım Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C -25 °C ila 55 °C
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?