990-5940H-006

Especificaciones para sistemas de 208 V

Especificaciones de entrada: SAI 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Rango de tensión de entrada (V) 180-253
Rango de frecuencias (Hz) 45–65
Corriente de entrada nominal (A) 32 31 29 48 46 43 63 61 58
Corriente de entrada máxima (A) 36 34 32 53 51 49 70 68 65
Límite de corriente de entrada (A) 42 40 38 63 60 57 83 80 76
Distorsión armónica total (THDI) <4 %
Factor de potencia de entrada > 0,99
Resistencia de cortocircuito máxima de entrada Icc=10 kA
Protección Disyuntor y fusible Fusible
Rampa de corriente de entrada 15 segundos

Especificaciones de derivación: SAI 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Conexiones L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % continua
110–120 % durante 10 minutos
120–135 % durante 1 minuto
>135 % durante 300 milisegundos
Tensión de derivación mínima (V) 180 187 198 180 187 198 180 187 198
Tensión de derivación máxima (V) 230 240 253 230 240 253 230 240 253
Frecuencia (Hz) 50 o 60
Corriente de derivación nominal (A) 29 28 27 44 42 40 58 56 53
Resistencia de cortocircuito de entrada máxima Icc=10 kA

Especificaciones de salida: SAI 3:3

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Tensión (V) 200 208 220 200 208 220 200 208 220
Conexiones* L1, L2, L3, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % por 60 minutos
125 % por 10 minutos
150 % por 1 minuto
>150 % hasta 200 milisegundos
Tolerancia de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 40 milisegundos
Factor de potencia de salida 1,0
Corriente de salida nominal (A) 29 28 27 44 42 40 58 56 53
Corriente de cortocircuito de salida

77 A/223 ms

111 A/248 ms

177 A/252 ms

Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <2 % a 100 % de carga lineal,
<6 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 o 60
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) Programable: de 0,1 a 5,0 La opción predeterminada es 2,0.
Clasificación del rendimiento de salida (según EN62040–3) VFI-SS–111

Especificaciones de la batería

  10 kVA 15 kVA 20 kVA
Potencia de carga Programable del 1 % al 20 % de la capacidad del SAI. El valor predeterminado es del 10 %.
Máxima potencia de carga (W) 2000 3000 4000
Tensión nominal de la batería (VCC) ± 120
Tensión nominal flotante (VCC) ± 135
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) ± 96
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) ± 105
Corriente de la batería a plena carga y tensión de batería nominal (A) 46 68 92
Corriente de la batería a plena carga y tensión mínima de batería (A) 56 83 111
Compensación de la temperatura (por celda) Programable a partir de 0-5 mV. El valor por defecto es de 3 mV.
Corriente de ondulación < 5 % C10

Requisitos de protección aguas arriba y dimensiones de cable: SAI 3:3

NOTA: La protección contra sobreintensidad la deben suministrar terceros.

Las dimensiones de cable del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

  • El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54.

  • Específico para cables AC: Longitud máxima de 70 m con una caída de tensión de línea <3 %, instalados en bandejas para cable perforadas, aislamiento tipo XLPE, de una capa en tresbolillo, THDI entre 15 % y 33 %, 35 °C a 208 V, agrupados en cuatro cables en contacto

  • Específico para cables DC: Longitud máxima de 15 m con una caída de tensión de línea de <1 %

NOTA: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
NOTA: Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de gran tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión de cable máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de cable DC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cable DC y DC PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cable DC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.

SAI de 10 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
iC65H-C-40A / C60H-C-40A
iC65H-C-40A / C60H-C-40A
10 10
Derivación iC65H-C-40A / C60H-C-40A 10 10
Salida C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A /
C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A
10 10
Batería Compact NSX100F DC TM80D - 3P 25 16

SAI de 15 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A
16 16
Derivación iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A 16 16
Salida C65N-B-4P-16A / C60N-B-4P-16A /
C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A
16 16
Batería Compact NSX160F DC TM125D - 3P 25 16

SAI de 20 kVA

  Tipo de disyuntor Dimensión de cable por fase (mm2) Dimensión de cable de PE (mm2))
Entrada: suministro de red simple principal
Entrada: suministro de red doble
C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A
C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A
25 16
Derivación C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A 25 16
Salida C65N-B-4P-20A / C60N-B-4P-20A /
C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A
25 16
Batería Compact NSX160F DC TM160D - 3P 35 16
NOTA:
  • Estos dispositivos de protección aseguran la discriminación de cada uno de los circuitos de salida del Easy 3S. Si no se instala la protección aguas abajo recomendada y se produce un cortocircuito, puede que haya una interrupción superior a 50 milisegundos en el resto de los circuitos de salida.

  • Los disyuntores modulares de salida recomendados son solo de referencia. Incluirlos o no en el circuito depende de los casos de uso concretos.

Peso y dimensiones del SAI: SAI 3:3

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
SAI de 10 kVA con baterías internas 122* 1400 380 928
SAI de 15 kVA con baterías internas 152* 1400 500 969
SAI de 20 kVA con baterías internas 158* 1400 500 969
Batería 27 157 107 760

Peso y dimensiones del SAI: SAI 3:3

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
SAI de 10 kVA con baterías internas 158* 1640 563 1014
SAI de 15 kVA con baterías internas 190* 1640 683 1114
SAI de 20 kVA con baterías internas 195* 1640 683 1114
Batería 28 180 140 820
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?