990-91190B-006

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F)
Humedad relativa 5-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Altitud 0-3000 m (0-10 000 pies)  
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %