990-91190B-006

Especificaciones para sistemas de 400 V

Resistencia de cortocircuito máxima de entrada

La resistencia de cortocircuito máxima de entrada para el panel de derivación de mantenimiento en paralelo es de Icc=10 kA.

Dimensiones de cable recomendadas

Las dimensiones de cable del manual se basan en los requisitos mínimos de la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • La dimensión de cable de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-5-54

  • Método de instalación C

  • Específico para cables AC: Longitud máxima de 70 m con una caída de tensión de línea <3 %, instalados en bandejas para cable perforadas, aislamiento tipo XLPE, de una capa en tresbolillo, THDI entre 15 % y 33 %.

NOTA: Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

SAI Cable Dimensión de cable por fase (mm²)
10 kVA Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 Consulte el manual de instalación del SAI.
Entrada en el sistema 16
Salida del sistema 16
PE 10
15 kVA Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 Consulte el manual de instalación del SAI.
Entrada en el sistema 16
Salida del sistema 16
PE 10
20 kVA Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 Consulte el manual de instalación del SAI.
Entrada en el sistema 25
Salida del sistema 25
PE 10
30 kVA Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 Consulte el manual de instalación del SAI.
Entrada en el sistema 35
Salida del sistema 35
PE 16
40 kVA Salida del SAI 1/Salida del SAI 2 Consulte el manual de instalación del SAI.
Entrada en el sistema 50
Salida del sistema 50
PE 16