990-66229A-024

Posicione o nobreak

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O nobreak deve ser protegido contra movimentação. Uma vez que o nobreak esteja em sua posição final, reinstale os suportes de transporte frontal e traseiro no nobreak e monte-os no chão.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Mova o nobreak para o local final e trave as rodinhas.
  2. Reinstale o suporte de transporte frontal (marcado como B na ilustração, que foi removido durante o recebimento e a desembalagem do nobreak) no nobreak.
  3. Reinstale o suporte de transporte traseira (marcado como B na ilustração, que foi removido durante o recebimento e a desembalagem do nobreak) no nobreak.

    Vista traseira

  4. Marque a localização dos orifícios de fixação no chão de acordo com os suportes de transporte dianteiro e traseiro.
  5. Mova o nobreak para o lado e cubra-o com a embalagem protetora (marcado como A na ilustração).
  6. Perfure os orifícios de fixação de acordo com os requisitos nacionais ou locais. O diâmetro do orifício do suporte de transporte frontal e traseiro é de ø10 mm.
  7. Mova o nobreak para a posição final.
  8. Enrole a parte frontal da embalagem protetora (marcada como A na ilustração), de modo que a parte inferior frontal do nobreak fique acessível.
  9. Instale o suporte de transporte frontal (marcado como B na ilustração) no chão. Use o equipamento apropriado para o tipo de solo. O diâmetro do orifício do suporte é de ø10 mm. O hardware mínimo requerido é M8 de grau de força 8.8.

    Nobreak de 10-20 kVA

    Nobreak de 30-40 kVA

  10. Enrole a parte traseira da embalagem protetora (marcada como A na ilustração), de modo que a parte inferior traseira do nobreak fique acessível.

    Vista traseira

  11. Instale o suporte de transporte traseiro (marcado como B na ilustração) no chão. Use o equipamento apropriado para o tipo de solo. O diâmetro do orifício do suporte é de ø10 mm. O hardware mínimo requerido é M8 de grau de força 8.8.

    Vista traseira do nobreak de 10-20 kVA

    Vista traseira do nobreak de 30-40 kVA

  12. Remova a embalagem protetora (marcada como A na ilustração) e guarde-a para uso futuro.