990-66233C-017

Specifiche per UPS da 10 kVA

  Tensione (V) 380 400 415
Ingresso Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, PE)*
Intervallo tensione in ingresso (V)

304-477

320-477

332-477

Intervallo frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A)

16

16

15

Corrente massima in ingresso (A)

21

20

19

Limitazione corrente in ingresso (A)

21

20

19

Minimo valore nominale di cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per dettagli, vedere Protezione a monte e a valle.
Massimo valore nominale cortocircuito Icc = 16 kA
Distorsione armonica totale (THDI)

< 3% a pieno carico lineare
≤ 4% (pieno carico non lineare)

Fattore di potenza in ingresso

0,99 a carico > 75%

Protezione Fusibile
Bypass Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, PE)*
Intervallo tensione di bypass (V)

342-418

360-440

373-457

Frequenza (Hz) 50 o 60
Intervallo frequenza (Hz) Selezionabile, ±1, ±3, ±5
Corrente bypass nominale (A)

16

15

15

Minimo valore nominale di cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per dettagli, vedere Protezione a monte e a valle.
Massimo valore nominale cortocircuito Icc = 16 kA
Protezione alimentazione di ritorno Contatto pulito (con sorgente 24 VCC)
Uscita Collegamenti* 4 fili (L1, L2, L3, N, PE)*
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico Funzionamento normale: 110% per 60 minuti, 125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto
Funzionamento a batteria: 110% per 60 minuti, 125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto
Funzionamento in modalità bypass: 150% per 1 minuto, 125% per 10 minuti, 110% continuo
Fattore di potenza in uscita

1

Corrente in uscita nominale (A)

16

15

14

Massimo valore nominale cortocircuito Icc = 16 kA
Funzionalità di cortocircuito in uscita dell'inverter Varia con il tempo. Vedere i valori del grafico e della tabella in Funzionalità Inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Corrente di cortocircuito in uscita (inverter) (A)* 34
Frequenza di uscita (Hz) Bypass 50/60 Hz sincronizzato; 50/60 Hz ±0,1% in funzionamento in isola
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile: 0,5, 1,0, 1,5 o 2,0. Il valore predefinito è 2,0.
Distorsione armonica totale (THDU) < 1% per carico lineare bilanciato del 100%
< 5% per carico non lineare
Compensazione della tensione di uscita ± 10 V
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) VFI SS 11
Fattore di cresta del carico Fattore di cresta massimo 3:1
Fattore di potenza di carico Da 0,7 capacitivo a 0,7 induttivo senza declassamento
Batteria Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita Programmabile dall'1% al 30% della capacità dell'UPS. Il valore predefinito è 10%.
Massima potenza di carica (kW) (con carico al 100%) 2
Massima potenza di carica (kW) (con carico allo 0%) 3
Numero di blocchi batteria 32-40 blocchi
Tensione nominale batteria (VCC) 384-480
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 436-545
Tensione di boost massima (VCC) 457-572
Corrente di carica massima (A) 3,7
Compensazione temperatura (per cella) Compensare con 15 ℃ (se < 15 ℃)
+(0-5) mV (se 15 - 25 ℃)
-(0-5) mV (se 25 - 35 ℃)
Compensare con 35 ℃ (se ≥ 35 ℃)
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 308-384
Tensione minima batteria senza carico (VCC) 336-420
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) 27-22
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) 34-27
Corrente ondulata < 5% C10
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 16 kA
NOTA: Le specifiche della batteria si basano su batterie VRLA.