990-66233C-017

Ambiente

UPS per batterie interne

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C senza declassamento di carico. Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie.
Umidità relativa

0-95% senza condensa

0-95% senza condensa

Altitudine Progettato per il funzionamento a 0-1000 m di altezza con carico al 100%.

Declassamento richiesto da 1000 a 2000 m con raffreddamento ad aria forzata:

Fino a 1000 m: 1.000

Fino a 1500 m: 0,975

Fino a 2000 m: 0,950

 
Rumore udibile a un metro (tre piedi) dall'unità UPS da 10 kVA: 45 dB al 70% del carico, 53 dB al 100% del carico
UPS da 15 kVA: 46 dB al 70% del carico, 54 dB al 100% del carico
UPS da 20 kVA: 48 dB al 70% del carico, 57 dB al 100% del carico
UPS da 30 kVA: 58 dB al 70% del carico, 61 dB al 100% del carico
UPS da 40 kVA: 60 dB al 70% del carico, 63 dB al 100% del carico
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

UPS per batterie esterne

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C senza declassamento di carico. Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie.
Umidità relativa

0-95% senza condensa

0-95% senza condensa

Altitudine Progettato per il funzionamento a 0-1000 m di altezza con carico al 100%.

Declassamento richiesto da 1000 a 2000 m con raffreddamento ad aria forzata:

Fino a 1000 m: 1.000

Fino a 1500 m: 0,975

Fino a 2000 m: 0,950

 
Rumore udibile a un metro (tre piedi) dall'unità UPS da 10 kVA: 46 dB al 70% del carico, 55 dB al 100% del carico
UPS da 15 kVA: 48 dB al 70% del carico, 56 dB al 100% del carico
UPS da 20 kVA: 50 dB al 70% del carico, 58 dB al 100% del carico
UPS da 30 kVA: 60 dB al 70% del carico, 64 dB al 100% del carico
UPS da 40 kVA: 63 dB al 70% del carico, 66 dB al 100% del carico
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%