990-6428B-012

Caractéristiques

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
L'armoire batterie modulaire doit uniquement être utilisée avec l'ASI Easy UPS 3S avec batteries internes.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Tension nominale de la batterie (V) 240 V CC
Type de batterie Plomb-acide
Nombre maximal de chaînes batteries 12 chaînes (24 modules de batterie)
Nombre de batteries par chaîne 20

Paramètres de déclenchement

Disjoncteur Ir Im
JGF37250D82 250 A (fixe) 1 250 A

Sections de câbles recommandées

Raccordement Sections de câbles recommandées (AWG/kcmil) Cosse recommandée
Batterie +/-/N (AWG/kcmil) 4/0 LCA4/0-38-X
Conducteur de mise à la terre de l'équipement 4 LCA4-56-L

Caractéristiques des couples de serrage

Taille de vis Couple
M6 5 Nm (3,69 lb-ft/44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft/154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft/194,7 lb-in)

Poids et dimensions de l'armoire batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
E3SXR7 160* 1 400 500 940

Poids et dimensions de l'armoire batterie modulaire à l'expédition

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
E3SXR7 172* 1 595 800 1 200
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.