990-6428B-006

Especificaciones

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El armario de baterías modulares debe utilizarse solo con el Easy UPS 3S con baterías internas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
peligro de daño en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Tensión nominal de la batería (V) 240 VCC
Tipo de batería Plomo ácido
Número máximo de bancos de baterías 12 bancos (24 módulos de baterías)
Número de bloques de baterías por banco 20

Configuración del disparo del interruptor

Disyuntor Ir Im
JGF37250D82 250 A fijos 1250 A

Dimensión de los cables recomendados

Conexión Dimensión de los cables recomendada (AWG/kcmil) Terminal recomendado
Batería +/-/N (AWG/kcmil) 4/0 LCA4/0-38-X
Conductor de toma de tierra del equipo 4 LCA4-56-L

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)

Peso y dimensiones del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3SXR7 160 (353)* 1400 (55,12) 500 (19,69) 940 (37,01)

Armario de baterías modulares: peso y dimensiones con embalaje

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
E3SXR7 172 (379)* 1595 (62,80) 800 (31,50) 1200 (47,24)
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.