Anhang D: Dateiformate für die SFTP- und HTTPS-Veröffentlichung

CSV-Veröffentlichung

Die folgende Tabelle enthält Details zu den einzelnen Zeilen der .csv-Datei mit Beispieldaten:

Zeile

Daten in .csv-Datei

Beschreibung

1

Gateway Name,Gateway SN,Gateway IP Address,Gateway MAC Address,Device Name,Device Local ID,Device Type ID,Device Type Name,Logging Interval,Historical Intervals

Diese Zeile enthält die Spaltenüberschriften für die in Zeile 2 angegebenen Informationen:

  • Gateway Name: Der dem Panel Server bei der Inbetriebnahme zugewiesene Name

  • Gateway SN: Seriennummer des Panel Server

  • Gateway IP: IP-Adresse des Panel Server

  • Gateway MAC Address: MAC-Adresse des Panel Server

  • Device Name: Der dem Gerät bei der Inbetriebnahme zugewiesene Name

  • Device Local ID: Referenz des protokollierten Geräts, eindeutig im Panel Server

  • Device Type ID: Gerätemodell

  • Device Type Name: Gerätemodell

  • Logging Interval: Erfassungszeitraum in Minuten

  • Historical Intervals: Gesamtanzahl der Datensätze in dieser Datei

2

Device TypeEcoStruxure Panel Server,542206310926,10.195.253.81,00:00:54:E5:8A:36,F160 3P 3P+N,modbus:1_mb_81,F160 3P 3P+N,F160 3P 3P+N,5,7

Diese Zeile enthält Informationen über den Panel Server, der die Datei erstellt hat, und das nachgeschaltete Gerät, auf dem die Messdaten erfasst wurden.

3

4

,,,Topic ID1,Topic ID2

Diese Zeile enthält die Spaltenüberschriften für die Größen-IDs. Eine Größen-ID ist eine Referenz auf die Größe, die protokolliert wird. Der einer Größe zugewiesene Name kann sich zwischen Geräten und Sprachen unterscheiden. Größen-IDs werden verwendet, um die Größe unabhängig von Gerät oder Sprache zu identifizieren. Größen-IDs sind im gesamten Panel Server eindeutig.

HINWEIS: Die ersten 3 Kommas dienen Layoutzwecken in einer Tabellenkalkulationsanwendung.

5

,,,"modbus:1_mb_VAB","modbus:1_mb_VAN"

Diese Zeile enthält die Größen-IDs der protokollierten Messungen.

6

7

Error,UTC Offset (minutes),Local Time Stamp,RmsVoltagePhsAB (V),RmsVoltagePhsAN (V)

Diese Zeile enthält die Spaltenüberschriften für die ab Zeile 8 protokollierten Daten:

  • Error: 0 für eine erfolgreiche Messung, 19, wenn mindestens eine Messung ungültig oder nicht zur Erfassung verfügbar war (NaN).

  • UTC Offset (minutes): Abweichung des lokalen Zeitstempels von der UTC-Zeitzone.

  • Local Time Stamp: Datum und Uhrzeit der Messwerte.

Ab dem vierten Punkt wird jede Messung durch ihren Namen und ihre Einheit (falls bekannt) beschrieben.

Ab 8

0,0,2022-11-04 08:10:00,127.80000305,235.3999939

0,0,2022-11-04 08:15:00,128.1000061,235.69999695

0,0,2022-11-04 08:20:00,127.69999695,234.8999939

Diese Zeilen enthalten die protokollierten Daten.

JSON-Veröffentlichung

Die folgende Tabelle enthält eine Erläuterung des .json-Dateiinhalts, mit Beispielinhalt aus der Beispieldatei zur Veranschaulichung.

@MOP and SMEs: Review the table. I think it would be easier to give an example file that contains measurements (rather than a Digital input) to make the table easier to understand.
Daten in JSON-Datei Beschreibung Beispiel

valueItemId

Gerätename und Messung/Ereignis. Der in der .json-Datei verwendete Gerätename ist ein interner Name. Um die Entsprechung zwischen diesem Namen und dem Gerätenamen in der Liste Panel Server abzurufen, führen Sie das Verfahren Alle Protokolle exportieren durch. In der Datei diagnostic_topology.txt in den exportierten Protokollen werden die Gerätenamen und internen Namen aufgeführt.

Io_block:7_iod_827_DO1 gibt das E/A-Gerät Nummer 7 an und die Aufzeichnung der Aktionen an Digitaleingang 1.

timestamp

Zeitreferenz des Beginns des Erfassungszeitraums

2023-03-28T08:13:00Z

v

Messung/Ereignis

Open

t

Zeitversatz in ms zum Hinzufügen zur Zeitreferenz

120000 ms = 120 s = 2 min, d. h. Datenerfassung bei 08,13 + 2 min = 08,15

s

Ungültiger Messwert

false

In den folgenden Zeilen sehen Sie ein Beispiel für eine .json-Datei mit Daten, die aus einer Liste von zwei Zeitreihen mit einer Sammlung von mehreren Datensätzen bestehen:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?