Diagnose
Einführung
Diagnosedaten stellen statistische Daten zum Panel Server und den verbundenen Geräten bereit. Die Ereignisse werden nach Anwendungstyp erfasst: Cloud-Verbindung, serielles Modbus-Netzwerk und Wireless-Netzwerk.
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.
Einstellen der Parameter
Die Diagnose wird auf den Webseiten des Panel Server festgelegt:-
Unter
, Gerätediagnose:
-
Unter Systemdiagnose
,
Diagnose des EcoStruxure Panel Server
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Ethernet-Informationen |
Geschalteter Ethernet-Informationsport
|
Zählerinformationen für seriellen Modbus-Client |
Zeigt die Diagnosezähler für das Modbus SL-Protokoll an:
Über die Schaltfläche Zähler zurücksetzen können Sie die Zähler auf Null zurücksetzen. |
Modbus-TCP/IP-Server-Verbindungsinformationen |
Zeigt Verbindungsinformationen für das Modbus TCP/IP-Protokoll an:
Über die Schaltfläche Zähler zurücksetzen können Sie den Zähler auf Null zurücksetzen. |
Modbus TCP/IP Server Zählerinformation |
Zeigt die Nachrichtenzähler für das Modbus TCP/IP-Protokoll an:
Über die Schaltfläche Zähler zurücksetzen können Sie die Zähler auf Null zurücksetzen. |
Drahtlose Identifikation (802.15.4)* |
Zeigt die Identifikation des IEEE 802.15.4-Wireless-Netzwerks an:
|
Wireless-Netzwerkstatus (802.15.4)* |
Zeigt den Status des IEEE 802.15.4-Wireless-Netzwerks an.
|
Diagnose von Modbus-Geräten
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Modbus Information |
Zeigt Identifikations- und Diagnosezähler für Modbus-Geräte an:
Über die Schaltfläche Gerätezähler zurücksetzen können Sie die Gerätezähler auf Null zurücksetzen. |
Die Tabelle der Kanäle enthält Informationen über die Geräte am Eingang 1 und Eingang 2, falls zutreffend.
Diagnose von Wireless-Geräten
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Modbus-Identifikation* |
Zeigt die Modbus-Identifikation an:
|
Anzeige des Wireless-Netzwerks* Weitere Informationen finden Sie in Anhang C. |
Zeigt Verbindungsinformationen für die Wireless-Geräte an:
|
Status | Stromquelle Zeigt die Stromquelle der Wireless-Geräte an. |
Notstromversorgung* Zeigt die Notstromversorgung der Wireless-Geräte an, falls zutreffend. |
|
Eingänge/Ausgänge* |
Zeigt die folgenden Informationen an:
|
Diagnose der integrierten Eingangsgeräte (Modelle PAS600L, PAS600LWD und PAS800)
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Integrierter Digitaleingang |
Für Digitaleingang, der als Impulszähler konfiguriert ist, zeigt den Rohwert des Zählers an |
Für Digitaleingang, der als Standardeingang konfiguriert ist, zeigt den Status an |
Diagnose der Systemüberwachung
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Gesundheitszustand |
Die Betriebszeit gibt an, für wie lange der Panel Server ausgeführt wurde. |
Der Gesundheitszustand gibt den Funktionsfähigkeitsstatus des Panel Server an:
|
|
Globale Performance |
Zeigt Leistungsdaten des Panel Server an:
|