Diagnóstico
Apresentação
Os dados de diagnóstico fornecem dados estatísticos sobre o Panel Server e os dispositivos ligados. Os eventos são reunidos por tipo de aplicação: ligação à nuvem, rede Modbus Serial e rede sem fios.
Disponibilidade
Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.
Definir os parâmetros
Os diagnósticos são definidos nas páginas Web do Panel Server:-
Em
, diagnóstico do dispositivo:
Diagnóstico do EcoStruxure Panel Server
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Informações de Ethernet |
Porta de comutação de informações Ethernet
|
Informações do contador do cliente de série Modbus |
Apresenta os contadores de diagnóstico do protocolo Modbus-SL:
O botão Repor contadores permite repor os contadores para zero. |
Informações de ligação do servidor Modbus TCP/IP |
Apresenta informações de ligação do protocolo Modbus TCP/IP:
O botão Repor contadores permite repor o contador para zero. |
Informações do contador do servidor Modbus TCP |
Apresenta os contadores de mensagens do protocolo Modbus TCP/IP:
O botão Repor contadores permite repor os contadores para zero. |
Identificação sem fios (802.15.4)* |
Mostra a identificação da rede sem fios IEEE 802.15.4:
|
Estado de rede sem fios (802.15.4)* |
Mostra o estado da rede sem fios IEEE 802.15.4
|
Diagnóstico de dispositivos Modbus
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Informações do Modbus |
Mostra contadores de identificação e diagnóstico para dispositivos Modbus:
O botão Repor contadores de dispositivos permite repor os contadores do dispositivo para zero. |
A tabela de canais apresenta informações sobre os dispositivos Entrada 1 e Entrada 2, quando relevante.
Diagnóstico de dispositivos sem fios
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Identificação do Modbus* |
Apresenta a identificação do Modbus:
|
Indicador de rede sem fios* Para obter mais informações, consulte Anexo C. |
Apresenta informações de ligação dos dispositivos sem fios:
|
Estado | Fonte de alimentação Apresenta a fonte de alimentação dos dispositivos sem fios. |
Reserva da fonte de alimentação* Apresenta a fonte de alimentação de reserva dos dispositivos sem fios, quando relevante. |
|
Entradas/saídas* |
Apresenta as seguintes informações:
|
Diagnósticos do dispositivo de entrada incorporado (modelos PAS600L, PAS600LWD e PAS800)
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Entrada integrada |
Para a entrada digital configurada como Contador de impulsos apresenta Valor bruto do contador |
Para a entrada digital configurada como Entrada padrão apresenta Estado |
Diagnóstico de monitorização do sistema
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Estado de funcionamento |
Tempo de atividade indica o tempo durante o qual o Panel Server está em execução. |
Estado de funcionamento indica o estado do Panel Server:
|
|
Desempenho global |
Mostra o desempenho do Panel Server:
|