MFR2580802

Tekniset tiedot

Kaksoispistorasia

Pistorasioiden määrä

2

Ulostulonapojen asettelu

2P + E sulkimilla

Kaksoispistorasian käyttöjännite

250 V AC – 50/60 Hz

Kaksoispistorasian nimellisvirta

16 A

 
USB (A- ja C-tyyppiä)

USB nimellistulojännite

250 V AC – 50/60 Hz

USB:n ulostulon jännite

5.0 V DC +7% / -5%

USB:n nimellisen sisääntulon virta

0.5 A

Suurin kuormitusvirta ja -teho (A-tyyppi)

2.4 A (12.0 W)

Suurin kuormitusvirta ja -teho (C-tyyppi)

3.0 A (15.0 W)

Suurin kuormitusvirran jako A- ja C-tyyppien välissä

3.0 A (15.0 W)

Virrankulutus valmiustilassa

< 0.3 W

Hyötysuhde täydellä kuormalla

> 82%

Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde*

> 80%

Matalan kuorman hyötysuhde (10%)**

> 75%

A-tyypin yhteensopivuus

Apple, Samsung, BC 1.2.

C-tyypin yhteensopivuus

C-tyypin tekninen erittely, BC 1.2 ja sen aiemmat versiot.

* Keskimääräiset aktiiviset hyötysuhteet 25%, 50%, 75% ja 100%:ssa maksimi tehosta (15.0 W).

** Hyötysuhde 10%:ssa maksimi tehosta (15.0 W).

Käyttöikä

30 000 t

IP-luokitus

IP20

IK-luokitus

IK04

Toimintalämpötila

0 - 40 °C

Standardit

  • IEC 60884-1

  • IEC62368-1

  • SS 428 08 34

  • SFS 5610

  • IEC/EN61558-2-16 vain muuntajaa varten

Sertifiointi

  • FIMKO

  • SEMKO

  • CE

EU Toimintaohjeet

  • 2004/108/EC – Sähkömagneettinen yhteensopivuus

  • 2006/95/EC – Matalan jännitteen toimintaohje

  • 2009/125/EC - Eco-Design RoHS REACH

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.