990-91377H-018

環境

  運転時 保管時
温度 負荷低減なしで0 °C~40 °C。
負荷力率を70%に低減した場合は、40 °C~50 °C。
バッテリーがないシステムの場合:-25 °C~55 °C
相対湿度 5~95%、結露なきこと 10~80%、結露なきこと
標高 0~3000 mの高度での運転用に設計されています。

1000~3000 mの範囲で強制空冷により必要な低減:
1000 mまで:1.000
1500 mまで:1.000:500 kWの入力ケーブル(2 x 300 mm2)によって調整されます
1500 mまで:0.975
2000 mまで:1.000:500 kWの入力ケーブル(2 x 300 mm2)によって調整されます
2000 mまで:0.950
2500 mまで:0.975:500 kWの入力ケーブル(2 x 300 mm2)によって調整されます
2500 mまで:0.925
3000 mまで:0.950:500 kWの入力ケーブル(2 x 300 mm2)によって調整されます
3000 mまで:0.900

1000~3000 mの範囲で強制空冷により必要な低減:
1000 mまで:1.000
1500 mまで:0.985
2000 mまで:0.970
2500 mまで:0.955
3000 mまで:0.940
 
ユニットから1メートルの距離における騒音

62 dB(負荷70%時)

69.5 dB(100%負荷時、400 Vシステムの場合)

保護クラス IP20
塗装色 RAL 9003、光沢度85%

熱放散(BTU/hr)

200 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

6188

6005

6188

6188

1897

2072

1897

1897

負荷50%

10553

10190

10190

10190

2405

2405

2405

2752

負荷75%

16373

15829

15285

14743

3608

3089

3089

3089

負荷100%

24750

23288

21831

21105

4119

4119

4119

4119

200 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

2774

2774

2950

2950

7108

7108

7108

8039

負荷50%

3446

3446

3446

3446

12009

12009

12009

13109

負荷75%

4127

4127

4127

4127

18014

18014

18014

18563

負荷100%

4810

4810

4810

4810

25484

25484

25484

25484

250 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

7506

7506

7506

7734

2372

2372

2372

2372

負荷50%

13191

12738

12738

12286

3007

3007

3007

3007

負荷75%

20467

19786

19107

18429

3862

3862

3862

3862

負荷100%

30938

29110

28198

26381

5149

5149

5149

5149

250 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

3467

3467

3688

3688

8654

8654

8654

9582

負荷50%

4308

4308

4308

4308

15011

15011

15011

15927

負荷75%

5159

5159

5159

5159

22517

22517

22517

23203

負荷100%

6013

6013

6013

6013

31855

31855

31855

31855

300 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

9007

9007

9007

9281

2846

2585

2846

2846

負荷50%

15829

15285

15285

14743

3608

3608

3608

3608

負荷75%

24560

23743

22928

22115

4634

4634

4634

4634

負荷100%

37125

34932

33838

31658

6179

6179

6179

6179

300 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

4161

4161

4426

4426

10108

10108

10108

11219

負荷50%

5170

5170

5170

5170

17466

17466

17466

19113

負荷75%

6191

6191

6191

6191

27020

27020

27020

27844

負荷100%

7216

7216

7216

7216

38226

38226

38226

38226

350 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

10508

10508

10508

10828

3016

3016

3016

3016

負荷50%

18467

17833

17833

17833

4209

4209

4209

4209

負荷75%

29608

27701

26750

25801

6314

5406

5406

5406

負荷100%

43313

40753

39478

36934

7208

7208

7208

7208

350 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

4854

4854

4854

5163

11471

11471

11471

12764

負荷50%

5423

6031

6031

6031

20377

20377

20377

21656

負荷75%

7223

7223

7223

7223

31524

31524

31524

32485

負荷100%

8418

8418

8418

8418

44597

44597

44597

44597

400 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

12009

12009

12009

12375

3446

3446

3446

3446

負荷50%

21105

20381

20381

20381

4810

4810

4810

4810

負荷75%

33838

31658

30571

29486

7216

6179

6179

6179

負荷100%

49501

46575

45117

42210

8238

8238

8238

8238

400 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

5548

5548

5548

5901

13109

13109

13109

14587

負荷50%

6197

6893

6893

6893

23288

23288

23288

24750

負荷75%

8255

8255

8255

8255

36027

36027

36027

37125

負荷100%

9621

9621

9621

9621

50968

50968

50968

50968

450 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

13510

13510

13510

13922

3877

3877

3877

3877

負荷50%

23743

22928

22928

22928

5412

5412

5412

5412

負荷75%

38068

36840

35615

34392

8118

8118

6951

6951

負荷100%

57339

54041

50757

49120

10824

9268

9268

9268

450 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

5845

6241

6241

6638

14748

14748

14748

15994

負荷50%

6972

7755

7755

7755

26199

26199

26199

27844

負荷75%

9287

9287

9287

9287

40531

40531

40531

41766

負荷100%

10824

10824

10824

10824

57339

57339

57339

57339

500 kW 通常運転 ECOモード運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

15011

15011

15011

15469

4308

4308

4308

4308

負荷50%

26381

25476

25476

25476

6013

6013

6013

6013

負荷75%

42298

40933

39572

38214

9020

9020

7723

7723

負荷100%

63710

60046

56397

54578

12026

10298

10298

10298

500 kW eConversion バッテリー運転
電圧(V) 380 400 415 440 380 400 415 440
負荷25%

6495

6935

6935

7376

16387

16387

16387

17771

負荷50%

7747

8616

8616

8616

29110

29110

29110

30938

負荷75%

10319

10319

10319

10319

45034

45034

45034

46407

負荷100%

12026

12026

12026

12026

63710

63710

63710

63710

通気性の値

30 °Cの環境下での通気性指標値(単位はm3/h)

UPS定格 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
負荷50%

1617

1920

2223

2526

2829

3132

3435

負荷75%

2102

2526

2950

3375

3799

4223

4749

負荷90%

2344

2829

3314

3799

4365

4911

5436

負荷100%

2405

2905

3405

3905

4547

5087

5709

40 °Cの環境下での通気性指標値(単位は m3/h)

UPS定格 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
負荷50%

1920

2299

2678

3056

3435

3814

4193

負荷75%

2284

2753

3223

3693

4163

4774

5284

負荷90%

2465

2981

3496

4112

4668

5224

5860

負荷100%

2647

3208

3769

4471

5072

5754

6416

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?