990-91377J-037

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C - 负载无需降容。
40 °C ~ 50 °C - 功率降容至 70% 时。
-25 °C ~ 55 °C - 无电池的系统。
相对湿度 5-95%,无冷凝 10-80%,无冷凝
海拔高度 设计运行海拔高度为 0-3000 米。

采用强制风冷时,1000-3000 米降容系数:
低于 1000 米时:1.000
低于 1500 米时:1.000 由 2 个 300 mm2 的输入线缆调节,功率为 500 kW
低于 1500 m时:0.975
低于 2000 米时:1.000 由 2 个 300 mm2 的输入线缆调节,功率为 500 kW
低于 2000 m时:0.950
低于 2500 米时:0.975 由 2 个 300 mm2 的输入电缆调节,功率为 500 kW
低于 2500 m:0.925
低于 3000 米时:0.950 由 2 个 300 mm2 的输入电缆调节,功率为 500 kW
低于 3000 m:0.900

采用对流风冷时,1000-3000 米降容系数:
低于 1000 米时:1.000
低于 1500 米时:0.985
低于 2000 米时:0.970
低于 2500 米时:0.955
低于 3000 米时:0.940
 
噪声 - 距离设备 1 米处

62 dB - 70% 负载时

69.5 dB - 100% 负载时(400 V 系统)

防护等级 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%

散热 (BTU/hr)

200 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

6188

6005

6188

6188

1897

2072

1897

1897

50% 负载

10553

10190

10190

10190

2405

2405

2405

2752

75% 负载

16373

15829

15285

14743

3608

3089

3089

3089

100% 负载

24750

23288

21831

21105

4119

4119

4119

4119

200 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

2774

2774

2950

2950

7108

7108

7108

8039

50% 负载

3446

3446

3446

3446

12009

12009

12009

13109

75% 负载

4127

4127

4127

4127

18014

18014

18014

18563

100% 负载

4810

4810

4810

4810

25484

25484

25484

25484

250 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

7506

7506

7506

7734

2372

2372

2372

2372

50% 负载

13191

12738

12738

12286

3007

3007

3007

3007

75% 负载

20467

19786

19107

18429

3862

3862

3862

3862

100% 负载

30938

29110

28198

26381

5149

5149

5149

5149

250 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

3467

3467

3688

3688

8654

8654

8654

9582

50% 负载

4308

4308

4308

4308

15011

15011

15011

15927

75% 负载

5159

5159

5159

5159

22517

22517

22517

23203

100% 负载

6013

6013

6013

6013

31855

31855

31855

31855

300 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

9007

9007

9007

9281

2846

2585

2846

2846

50% 负载

15829

15285

15285

14743

3608

3608

3608

3608

75% 负载

24560

23743

22928

22115

4634

4634

4634

4634

100% 负载

37125

34932

33838

31658

6179

6179

6179

6179

300 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

4161

4161

4426

4426

10108

10108

10108

11219

50% 负载

5170

5170

5170

5170

17466

17466

17466

19113

75% 负载

6191

6191

6191

6191

27020

27020

27020

27844

100% 负载

7216

7216

7216

7216

38226

38226

38226

38226

350 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

10508

10508

10508

10828

3016

3016

3016

3016

50% 负载

18467

17833

17833

17833

4209

4209

4209

4209

75% 负载

29608

27701

26750

25801

6314

5406

5406

5406

100% 负载

43313

40753

39478

36934

7208

7208

7208

7208

350 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

4854

4854

4854

5163

11471

11471

11471

12764

50% 负载

5423

6031

6031

6031

20377

20377

20377

21656

75% 负载

7223

7223

7223

7223

31524

31524

31524

32485

100% 负载

8418

8418

8418

8418

44597

44597

44597

44597

400 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

12009

12009

12009

12375

3446

3446

3446

3446

50% 负载

21105

20381

20381

20381

4810

4810

4810

4810

75% 负载

33838

31658

30571

29486

7216

6179

6179

6179

100% 负载

49501

46575

45117

42210

8238

8238

8238

8238

400 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

5548

5548

5548

5901

13109

13109

13109

14587

50% 负载

6197

6893

6893

6893

23288

23288

23288

24750

75% 负载

8255

8255

8255

8255

36027

36027

36027

37125

100% 负载

9621

9621

9621

9621

50968

50968

50968

50968

450 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

13510

13510

13510

13922

3877

3877

3877

3877

50% 负载

23743

22928

22928

22928

5412

5412

5412

5412

75% 负载

38068

36840

35615

34392

8118

8118

6951

6951

100% 负载

57339

54041

50757

49120

10824

9268

9268

9268

450 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

5845

6241

6241

6638

14748

14748

14748

15994

50% 负载

6972

7755

7755

7755

26199

26199

26199

27844

75% 负载

9287

9287

9287

9287

40531

40531

40531

41766

100% 负载

10824

10824

10824

10824

57339

57339

57339

57339

500 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

15011

15011

15011

15469

4308

4308

4308

4308

50% 负载

26381

25476

25476

25476

6013

6013

6013

6013

75% 负载

42298

40933

39572

38214

9020

9020

7723

7723

100% 负载

63710

60046

56397

54578

12026

10298

10298

10298

500 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
25% 负载

6495

6935

6935

7376

16387

16387

16387

17771

50% 负载

7747

8616

8616

8616

29110

29110

29110

30938

75% 负载

10319

10319

10319

10319

45034

45034

45034

46407

100% 负载

12026

12026

12026

12026

63710

63710

63710

63710

风量

所示风量的单位均为“米3/小时”,适用于 30 °C 环境

UPS 额定值 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
50% 负载

1617

1920

2223

2526

2829

3132

3435

75% 负载

2102

2526

2950

3375

3799

4223

4749

90% 负载

2344

2829

3314

3799

4365

4911

5436

100% 负载

2405

2905

3405

3905

4547

5087

5709

所示风量的单位均为“米3/小时”,适用于 40 °C 环境

UPS 额定值 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
50% 负载

1920

2299

2678

3056

3435

3814

4193

75% 负载

2284

2753

3223

3693

4163

4774

5284

90% 负载

2465

2981

3496

4112

4668

5224

5860

100% 负载

2647

3208

3769

4471

5072

5754

6416

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.