990-91377C-018

オプション

設定オプション

  • コンパクト設計、高密度技術、モジュール式アーキテクチャ

  • 1系統主電源または2系統主電源

  • 容量を確保するための並列システム用のUPS(最大6+0)

  • 冗長性を確保するための並列システム用のUPS(最大5+1)

  • デフォルトの上部入線

  • ECOモード

  • eConversionモード

  • EcoStruxure ITとの互換性

  • 発電機との互換性

  • タッチスクリーンLCD

  • 任意の運転モードでのパワーモジュールの交換(ライブスワップ)*

  • 簡易型共通バッテリー(VRLA/リチウムイオン)対応

ハードウェアオプション

注記: こちらに記載されるすべてのハードウェアは、一部の地域では利用できません。

パワーモジュール

  • パワーモジュール50 kW (GVPM50KD)

リチウムイオンバッテリーキャビネット

リチウムイオンバッテリーとバッテリーブレーカーを含むバッテリーキャビネット。

  • バッテリーモジュールが16個のGalaxyリチウムイオンバッテリーキャビネット(LIBSESMG16IEC

  • バッテリーモジュールが17個のGalaxyリチウムイオンバッテリーキャビネット(LIBSESMG17IEC

  • バッテリーモジュールが17個のGalaxyリチウムイオンバッテリーキャビネット(LIBSESMG95GIEC

  • モジュールが16個のリチウムイオンバッテリーラックタイプE(LIBSESMG95EIEC

  • バッテリーモジュールが17個のGalaxyリチウムイオンバッテリーキャビネット(LIBSESMG95GIEC1PH

  • バッテリーモジュールが16個のGalaxyリチウムイオンバッテリーキャビネット(LIBSESMG95EIEC1PH

  • バッテリーモジュールが17個のGalaxyリチウムイオンバッテリーキャビネット(LIBATTSMGGIEC

  • リチウムイオンバッテリーラックタイプE(LIBATTSMGEIEC

クラシックバッテリーキャビネット

バッテリーとバッテリーブレーカーを含むクラシックバッテリーキャビネット。

  • 幅1010 mm、クラシックバッテリーキャビネット(GVSCBC10A2、GVSCBC10B2)

空のバッテリーキャビネット

他社製バッテリーと併用するための空のバッテリーキャビネット。バッテリーブレーカーキット(別売)が必要です。

  • 幅700 mmの空のクラシックバッテリーキャビネット(GVEBC7)

  • 幅1100 mmの空のクラシックバッテリーキャビネット(GVEBC11)

  • 幅1500 mmの空のクラシックバッテリーキャビネット(GVEBC15)

バッテリーブレーカーボックス

他社製バッテリーソリューションと併用するための壁面取り付け型のバッテリーブレーカーボックス。

  • 1つのブレーカーを持つ100-300 kWのバッテリーブレーカーボックス(GVBBB630EL-1CB)

  • 2つのブレーカーを持つ250-500 kWのバッテリーブレーカーボックス(GVBBB630EL-2CB)

  • 3つのブレーカーを持つ400-500 kWバッテリーブレーカーボックス(GVBBB630EL-3CB)

バッテリーブレーカーキット

空のバッテリーキャビネットまたは他社製バッテリーソリューションと併用するためのバッテリーブレーカーキット。

  • 100-300 kWのバッテリーブレーカーキット(GVBBK630EL)

保守バイパスキャビネット

サービス運用中のUPSの完全な絶縁に対応した保守バイパスキャビネット。単機UPSの場合のみ。

  • バックフィード付きの200~500kWの保守バイパスキャビネット(GVLMBCA200K500H

ボトムエントリーキャビネット

システムの底部からケーブルを通すためのボトムエントリーキャビネット。

  • ボトムエントリーキャビネット(GVBEC)

リモート集中型ディスプレイ

  • 最大6台のUPSを監視できるリモート集中型ディスプレイ(GVLOPT007)

オプションの設置キット

  • UPS用耐震キット(GVLOPT002)

  • UPS用バックフィードキット(GVLOPT004

  • リチウムイオンバッテリーコントロールブレーカーキット(GVLOPT005)

  • UPS用並列キット(GVLOPT006)

オプションのネットワークマネジメントカード

  • Modbus、イーサネット、AUXセンサー付きネットワークマネジメントカードLCES2(AP9644)

ダストフィルター

  • UPS用パフォーマンスダストフィルターキット(GVLOPT001)

温度センサー

  • ネットワークマネジメントカード用温度センサー(AP9335T)

  • ネットワークマネジメントカード用温度/湿度センサー(AP9335TH)

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?