990-91377J-037

选项

配置选项

  • AI 负载耐受型 UPS - 经过测试和验证*

  • E-变换模式

  • 紧凑设计、高功率密度和模块化结构

  • 可在任何运行模式下更换功率模块 (Live Swap)*

  • 单市电或双市电

  • 最多 6+0 台 UPS 组成并机扩容系统

  • 最多 5+1 台 UPS 组成并机冗余系统

  • 默认顶部进线

  • 兼容 EcoStruxure IT

  • 兼容发电机

  • 触屏 LCD

  • 支持共用电池 (VRLA/锂电池)

  • ECO 模式

硬件选项

注: 此处所列的硬件选项并非适用于所有地区。

功率模块

  • 50 kW 功率模块 (GVPM50KD)

锂电池柜

包含锂电池和电池断路器的电池柜。

  • 内含 16 个电池模块的 Galaxy 锂电池柜 (LIBSESMG16IEC)

  • 内含 17 个电池模块的 Galaxy 锂电池柜 (LIBSESMG17IEC)

标准电池柜

包含电池和电池断路器的标准电池柜。

  • 1010 mm 宽标准电池柜(GVSCBC10A2、GVSCBC10B2)

空电池柜

适用于第三方电池解决方案的空电池柜。需要电池断路器套件(单独出售)。

  • 700 mm 宽空标准电池柜 (GVEBC7)

  • 1100 mm 宽空标准电池柜 (GVEBC11)

  • 1500 mm 宽空标准电池柜 (GVEBC15)

电池断路器箱

适用于第三方电池解决方案的壁挂式电池断路器箱。

  • 100–300 kW 内含一个断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-1CB)

  • 250–500 kW 内含两个断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-2CB)

  • 400–500 kW 内含三个断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-3CB)

电池断路器套件

适用于空电池柜或第三方电池解决方案的电池断路器套件

  • 100-300 kW 电池断路器套件 (GVBBK630EL)

维修旁路机柜

维修旁路机柜用于在维修操作期间完全隔离 UPS。仅适用于单机 UPS。

  • 200-500 kW 带反向馈电保护的维修旁路机柜 (GVLMBCA200K500H)

底部进线机柜

底部进线机柜即线缆从系统底部接入。

  • 底部进线机柜 (GVBEC)

远程集中显示屏

  • Galaxy VL 远程集中显示屏 (GVLOPT007)

可选安装套件

  • 适用于 UPS、维修旁路机柜和底部进线机柜的抗震套件 (GVLOPT002)

  • UPS 反向馈电保护套件 (GVLOPT004)

  • 锂电池控制断路器套件 (GVLOPT005)

  • UPS 并机套件 (GVSOPT006)

  • 机门开关选件套件 (GVLOPT011)

  • Galaxy VL 底部进线机柜 65 kAIC 套件 (GVLOPT012)

可选网络管理卡

  • 带有 Modbus、以太网和辅助传感器的网络管理卡 LCES2 (AP9644)

过滤网

  • UPS 过滤网套件 (GVLOPT001)

温度传感器

  • 网络管理卡温度传感器 (AP9335T)

  • 网络管理卡温湿度传感器 (AP9335TH)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.